Menu Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête basse fendue

En stock

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse et d’un entraînement à fente. Les entraînements à fente acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que les ouvertures encastrées. Il convient d’utiliser une lame adaptée pour minimiser le glissement.

Ces vis constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE. Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0162A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 Matière l1 025 d2 a012 d3 Ajouter au panier
€ 2,921 - € 4,172 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox 316
10.0
2.8
10.0
€ 2,673 - € 3,819 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
5.0
Inox 316
14.0
2.0
8.0
€ 3,366 - € 4,809 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox 316
25.0
2.8
10.0
€ 3,143 - € 4,491 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox 316
16.0
3.7
10.0
€ 3,416 - € 4,88 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox 316
25.0
3.7
10.0
€ 3,366 - € 4,809 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox 316
20.0
4.5
12.0
€ 3,094 - € 4,42 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox 316
16.0
2.8
10.0
€ 3,267 - € 4,668 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox 316
20.0
3.7
10.0
€ 3,168 - € 4,526 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox 316
14.0
4.5
12.0
€ 3,069 - € 4,385 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox 316
14.0
3.7
10.0
€ 3,218 - € 4,597 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox 316
20.0
2.8
10.0
€ 3,02 - € 4,314 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox 316
12.0
3.7
10.0
€ 3,535 - € 5,049 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox 316
30.0
3.7
10.0
€ 3,193 - € 4,561 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox 316
18.0
3.7
10.0
€ 2,723 - € 3,89 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
5.0
Inox 316
16.0
2.0
8.0
€ 2,624 - € 3,748 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
5.0
Inox 316
12.0
2.0
8.0
€ 3,044 - € 4,349 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox 316
14.0
2.8
10.0
€ 3,243 - € 4,632 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox 316
16.0
4.5
12.0
€ 3,535 - € 5,049 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox 316
30.0
4.5
12.0
€ 2,97 - € 4,243 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox 316
10.0
3.7
10.0
  • sur 6
Vis captive moletée M4 10.0 Inox 316

20181956

Gamme de prix
€ 4,172 - € 2,921

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M3 14.0 Inox 316

20181932

Gamme de prix
€ 3,819 - € 2,673

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Vis captive moletée M4 25.0 Inox 316

20182014

Gamme de prix
€ 4,809 - € 3,366

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M5 16.0 Inox 316

20182052

Gamme de prix
€ 4,491 - € 3,143

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M5 25.0 Inox 316

20182083

Gamme de prix
€ 4,88 - € 3,416

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M6 20.0 Inox 316

20182144

Gamme de prix
€ 4,809 - € 3,366

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M4 16.0 Inox 316

20181987

Gamme de prix
€ 4,42 - € 3,094

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M5 20.0 Inox 316

20182076

Gamme de prix
€ 4,668 - € 3,267

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M6 14.0 Inox 316

20182113

Gamme de prix
€ 4,526 - € 3,168

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M5 14.0 Inox 316

20182045

Gamme de prix
€ 4,385 - € 3,069

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M4 20.0 Inox 316

20182007

Gamme de prix
€ 4,597 - € 3,218

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M5 12.0 Inox 316

20182038

Gamme de prix
€ 4,314 - € 3,02

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M5 30.0 Inox 316

20182090

Gamme de prix
€ 5,049 - € 3,535

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M5 18.0 Inox 316

20182069

Gamme de prix
€ 4,561 - € 3,193

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M3 16.0 Inox 316

20181949

Gamme de prix
€ 3,89 - € 2,723

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Vis captive moletée M3 12.0 Inox 316

20181925

Gamme de prix
€ 3,748 - € 2,624

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Vis captive moletée M4 14.0 Inox 316

20181970

Gamme de prix
€ 4,349 - € 3,044

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M6 16.0 Inox 316

20182120

Gamme de prix
€ 4,632 - € 3,243

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M6 30.0 Inox 316

20182168

Gamme de prix
€ 5,049 - € 3,535

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M5 10.0 Inox 316

20182021

Gamme de prix
€ 4,243 - € 2,97

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5