Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale à embase et empreinte Torx

En stock

Les vis à tête hexagonale et empreinte Torx à embase constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Installation à l'aide d'outils Torx.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
€ 0,3146 - € 0,3502 4003 En stock
T50
M10
50.0 mm
€ 0,067 - € 0,067 Demander le délai de livraison ici
T20
M4
18.0 mm
€ 0,0979 - € 0,109 24983 En stock
T30
M6
16.0 mm
€ 0,0445 - € 0,0445 10800 En stock
T20
M5
20.0 mm
€ 0,0966 - € 0,0966 25533 En stock
T40
M8
16.0 mm
€ 0,0709 - € 0,0709 440 En stock
T30
M6
20.0 mm
€ 0,4051 - € 0,4244 21034 En stock
T40
M8
20.0 mm
€ 0,5081 - € 0,5081 Demander le délai de livraison ici
T50
M10
60.0 mm
€ 0,0363 - € 0,0363 10185 En stock
T20
M4
8.0 mm
€ 0,0387 - € 0,0387 27668 En stock
T20
M4
16.0 mm
€ 0,0411 - € 0,0411 4080 En stock
T20
M5
12.0 mm
€ 0,0663 - € 0,0663 19734 En stock
T30
M6
10.0 mm
€ 0,3858 - € 0,4274 5532 En stock
T50
M10
70.0 mm
€ 0,0393 - € 0,0393 220 En stock
T20
M4
20.0 mm
€ 0,0375 - € 0,0375 3043 En stock
T20
M4
12.0 mm
€ 0,0767 - € 0,0767 Demander le délai de livraison ici
T20
M4
10.0 mm
€ 0,0419 - € 0,0419 5000 En stock
T20
M5
16.0 mm
€ 0,0663 - € 0,0663 58665 En stock
T30
M6
12.0 mm
€ 0,073 - € 0,073 5242 En stock
T30
M6
25.0 mm
€ 0,0952 - € 0,1059 2798 En stock
T40
M8
25.0 mm
  • sur 3
Vis à tête hexagonale M10 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048689

Gamme de prix
€ 0,3502 - € 0,3146

Niveaux de stock
4003 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.5 mm
  • Épaisseur tête
    10.4 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M4 18.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048832

Gamme de prix
€ 0,067 - € 0,067

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048603

Gamme de prix
€ 0,109 - € 0,0979

Niveaux de stock
24983 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.6 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048566

Gamme de prix
€ 0,0445 - € 0,0445

Niveaux de stock
10800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048641

Gamme de prix
€ 0,0966 - € 0,0966

Niveaux de stock
25533 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.2 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048610

Gamme de prix
€ 0,0709 - € 0,0709

Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.6 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048658

Gamme de prix
€ 0,4244 - € 0,4051

Niveaux de stock
21034 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.2 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis Étoile M10 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10636206

Gamme de prix
€ 0,5081 - € 0,5081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.5 mm
  • Épaisseur tête
    10.4 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048474

Gamme de prix
€ 0,0363 - € 0,0363

Niveaux de stock
10185 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048504

Gamme de prix
€ 0,0387 - € 0,0387

Niveaux de stock
27668 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048542

Gamme de prix
€ 0,0411 - € 0,0411

Niveaux de stock
4080 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048580

Gamme de prix
€ 0,0663 - € 0,0663

Niveaux de stock
19734 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.6 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M10 70.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048696

Gamme de prix
€ 0,4274 - € 0,3858

Niveaux de stock
5532 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.5 mm
  • Épaisseur tête
    10.4 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048511

Gamme de prix
€ 0,0393 - € 0,0393

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048498

Gamme de prix
€ 0,0375 - € 0,0375

Niveaux de stock
3043 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048481

Gamme de prix
€ 0,0767 - € 0,0767

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048559

Gamme de prix
€ 0,0419 - € 0,0419

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    5.8 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048597

Gamme de prix
€ 0,0663 - € 0,0663

Niveaux de stock
58665 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.6 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048627

Gamme de prix
€ 0,073 - € 0,073

Niveaux de stock
5242 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.6 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048665

Gamme de prix
€ 0,1059 - € 0,0952

Niveaux de stock
2798 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.2 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase