Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0351 - € 0,0434 | 7878 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | 4000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1461 - € 0,2669 | 1984 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,1298 - € 0,2364 | 500 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0857 - € 0,1357 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,124 - € 0,2258 | 14108 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,1081 - € 0,1967 | 598 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,1266 - € 0,2318 | 6622 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,1292 - € 0,2349 | 3172 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,1344 - € 0,2456 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 1,2479 - € 1,6629 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,6102 - € 0,9321 | 400 En stock |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,3325 - € 0,5415 | 7697 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,4088 - € 0,6453 | 74 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,1318 - € 0,2395 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,2456 - € 0,3996 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,1081 - € 0,1967 | 90 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,3447 - € 0,627 | 169 En stock |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,4393 - € 0,6956 | 252 En stock |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,4668 - € 0,7368 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer