Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0691 - € 0,0964 | 3400 En stock |
M3
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,061 - € 0,0852 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0651 - € 0,0909 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0762 - € 0,1061 | 1000 En stock |
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0857 - € 0,1357 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,2685 - € 0,4363 | 1638 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,4958 - € 0,7811 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,1501 - € 0,2746 | 3900 En stock |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,3447 - € 0,627 | 169 En stock |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,4393 - € 0,6956 | 252 En stock |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,1318 - € 0,2395 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,2456 - € 0,3996 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,1081 - € 0,1967 | 90 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,1395 - € 0,2547 | 60 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,1344 - € 0,2456 | 9121 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,2517 - € 0,4073 | 395 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,1286 - € 0,2349 | 137598 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,1421 - € 0,2593 | 8248 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,137 - € 0,2501 | 5145 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,1421 - € 0,2593 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Bouton cruciforme