Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
€ 3,866 - € 5,526 Demander le délai de livraison ici
15.0
19.0
8.8
Acier
M14
55.0
Short Thread
€ 4,131 - € 5,905 Demander le délai de livraison ici
17.0
19.0
10.0
Acier
M16
40.0
Short Thread
€ 7,976 - € 11,395 Demander le délai de livraison ici
17.0
21.0
10.0
Acier
M16
110.0
Short Thread
€ 6,579 - € 9,396 Demander le délai de livraison ici
17.0
21.0
10.0
Acier
M16
100.0
Short Thread
€ 3,121 - € 4,455 Demander le délai de livraison ici
13.0
15.5
7.5
Acier
M12
40.0
Short Thread
€ 3,641 - € 5,198 Demander le délai de livraison ici
13.0
17.5
7.5
Acier
M12
55.0
Short Thread
€ 3,121 - € 4,455 Demander le délai de livraison ici
15.0
17.0
8.8
Acier
M14
35.0
Short Thread
€ 3,754 - € 5,355 Demander le délai de livraison ici
15.0
17.0
8.8
Acier
M14
50.0
Short Thread
€ 5,171 - € 7,383 Demander le délai de livraison ici
13.0
17.5
7.5
Acier
M12
110.0
Short Thread
€ 4,223 - € 6,033 Demander le délai de livraison ici
17.0
19.0
10.0
Acier
M16
50.0
Short Thread
€ 6,548 - € 9,353 Demander le délai de livraison ici
17.0
21.0
10.0
Acier
M16
90.0
Short Thread
€ 4,131 - € 5,898 Demander le délai de livraison ici
15.0
19.0
8.8
Acier
M14
60.0
Short Thread
€ 9,16 - € 13,088 Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
90.0
Short Thread
€ 9,384 - € 13,409 Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
100.0
Short Thread
€ 9,619 - € 13,745 Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
110.0
Short Thread
€ 5,692 - € 8,132 Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
55.0
Short Thread
€ 5,396 - € 7,711 Demander le délai de livraison ici
21.0
22.5
12.5
Acier
M20
50.0
Short Thread
€ 7,262 - € 10,382 Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
90.0
Short Thread
€ 7,63 - € 10,903 Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
105.0
Short Thread
€ 8,956 - € 12,788 Demander le délai de livraison ici
25.0
28.5
15.0
Acier
M24
65.0
Short Thread
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 55.0 Acier

20260699

Gamme de prix
€ 5,526 - € 3,866

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    55.0
  • l2
    19.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 40.0 Acier

20260729

Gamme de prix
€ 5,905 - € 4,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    40.0
  • l2
    19.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 110.0 Acier

20260866

Gamme de prix
€ 11,395 - € 7,976

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    110.0
  • l2
    21.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 100.0 Acier

20260859

Gamme de prix
€ 9,396 - € 6,579

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    100.0
  • l2
    21.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 40.0 Acier

20260538

Gamme de prix
€ 4,455 - € 3,121

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    40.0
  • l2
    15.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 55.0 Acier

20260576

Gamme de prix
€ 5,198 - € 3,641

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    55.0
  • l2
    17.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 35.0 Acier

20260644

Gamme de prix
€ 4,455 - € 3,121

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    35.0
  • l2
    17.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 50.0 Acier

20260682

Gamme de prix
€ 5,355 - € 3,754

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 110.0 Acier

20260637

Gamme de prix
€ 7,383 - € 5,171

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    110.0
  • l2
    17.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 50.0 Acier

20260767

Gamme de prix
€ 6,033 - € 4,223

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    50.0
  • l2
    19.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 90.0 Acier

20260842

Gamme de prix
€ 9,353 - € 6,548

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    90.0
  • l2
    21.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 60.0 Acier

20260705

Gamme de prix
€ 5,898 - € 4,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    60.0
  • l2
    19.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 90.0 Acier

20261146

Gamme de prix
€ 13,088 - € 9,16

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    90.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 100.0 Acier

20261153

Gamme de prix
€ 13,409 - € 9,384

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    100.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 110.0 Acier

20261177

Gamme de prix
€ 13,745 - € 9,619

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    110.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 55.0 Acier

20260910

Gamme de prix
€ 8,132 - € 5,692

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    55.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 50.0 Acier

20260903

Gamme de prix
€ 7,711 - € 5,396

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    50.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 90.0 Acier

20260989

Gamme de prix
€ 10,382 - € 7,262

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    90.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 105.0 Acier

20261009

Gamme de prix
€ 10,903 - € 7,63

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    105.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 65.0 Acier

20261092

Gamme de prix
€ 12,788 - € 8,956

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    65.0
  • l2
    28.5