Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les verrous pour capots sont le plus souvent utilisés sur des parois épaisses telles que des panneaux isolés et des portes épaisses. Ils sont fournis avec une tête à mors double de 5 mm et un joint d’étanchéité en caoutchouc.
Séries: SR5526
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de clé | Longueur de poignée | Emprise | Épaisseur de porte maximale compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 20,384 - € 28,538 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| € 5,34 - € 10,047 | 19 En stock |
Clé triangulaire 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 4,92 - € 9,262 | 25 En stock |
Clé mors double 3,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 4,7847 - € 7,4429 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| € 15,736 - € 22,03 | 122 En stock |
|
|
|
|
||
| € 4,1522 - € 6,4589 | 28 En stock |
|
|
|
|
||
| € 3,2011 - € 4,9796 | 39 En stock |
|
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| € 17,15 - € 24,011 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| € 18,609 - € 26,052 | 115 En stock |
|
|
|
|
||
| € 2,2589 - € 3,5138 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| € 2,6525 - € 4,126 | Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 3,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 15,736 - € 22,03 | 132 En stock |
|
|
|
|
||
| € 17,15 - € 24,011 | 116 En stock |
|
|
|
|
||
| € 4,7848 - € 7,4431 | 100 En stock |
|
|
|
|
||
| € 4,2468 - € 12,8333 | 90 En stock |
Clé carrée 8,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 18,1546 - € 18,1546 | 50 En stock |
|
|
|
|
||
| € 2,4133 - € 3,754 | Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 3,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 17,15 - € 24,011 | 147 En stock |
|
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Clé mors double 3,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer