Menu Rechercher

Verrous à mini poignée articulée

En stock

Les poignées articulées sont un type de poignée pivotante le plus souvent utilisé pour verrouiller et déverrouiller des portes et autres applications de composants mécaniques.

Notre gamme de verrous à mini poignée articulée est idéale pour les petites armoires et enceintes, car elle offre un seul point de verrouillage. Ils permettent de gagner de la place grâce à la taille réduite de leur poignée. Les poignées sont disponibles dans diverses finitions esthétiques et dans des formes ovales ou rectangulaires.

Un verrou à mini poignée articulée peut être utilisé dans les secteurs de l'industrie et de la construction, où l'ouverture et la fermeture des portes d'armoires nécessitent un accès facile.

  • Matière de la poignée et du corps : alliage de zinc moulé sous pression, zamak et nylon.
  • Options de finition de la poignée : revêtement poudre noire, chromée ou polyamide noir

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
33 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Finition Matière du loquet Type de clé Ajouter au panier
€ 1,2975 - € 2,0184 Demander le délai de livraison ici
€ 8,6914 - € 18,2519 Demander le délai de livraison ici
€ 4,9544 - € 7,7069 Demander le délai de livraison ici
€ 4,9544 - € 7,7069 Demander le délai de livraison ici
€ 11,2494 - € 19,9874 16 En stock
€ 7,519 - € 11,6962 Demander le délai de livraison ici
€ 28,5085 - € 43,1955 Demander le délai de livraison ici
€ 21,2662 - € 32,2453 Demander le délai de livraison ici
€ 18,432 - € 27,9452 Demander le délai de livraison ici
€ 14,5143 - € 22,0444 Demander le délai de livraison ici
20119409 € 18,432 - € 27,9452 Demander le délai de livraison ici
€ 2,473 - € 3,8468 17 En stock
Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
Polyamide noir
Alliage zinc
Pas de clé
Demander le délai de livraison ici
€ 8,6914 - € 18,2519 Demander le délai de livraison ici
€ 2,495 - € 3,4931 4 En stock
€ 2,4137 - € 3,379 14 En stock
€ 2,1968 - € 3,0747 18 En stock
€ 2,4631 - € 3,4489 Demander le délai de livraison ici
€ 18,432 - € 27,9452 293 En stock
  • sur 2
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20059989

Gamme de prix
€ 2,0184 - € 1,2975

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée Noir

20078607

Gamme de prix
€ 18,2519 - € 8,6914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    11.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 24.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Noir

20070519

Gamme de prix
€ 7,7069 - € 4,9544

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 28.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Noir

20070557

Gamme de prix
€ 7,7069 - € 4,9544

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 24.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Noir

20071349

Gamme de prix
€ 19,9874 - € 11,2494

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    ‌IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Noir

20070533

Gamme de prix
€ 11,6962 - € 7,519

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Noir

20070526

Gamme de prix
€ 43,1955 - € 28,5085

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    8301409000
Poignée articulée 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Noir

20070465

Gamme de prix
€ 32,2453 - € 21,2662

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Noir

20070472

Gamme de prix
€ 27,9452 - € 18,432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Noir

20119423

Gamme de prix
€ 22,0444 - € 14,5143

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Noir

20119409

Gamme de prix
€ 27,9452 - € 18,432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20059958

Gamme de prix
€ 3,8468 - € 2,473

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Alliage zinc Noir

20059972


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Poignée maximale
    39.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    50.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    25.0 mm
Poignée articulée Naturel

20078584


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    11.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée Naturel

20078577

Gamme de prix
€ 18,2519 - € 8,6914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    11.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20121273

Gamme de prix
€ 3,4931 - € 2,495

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20121327

Gamme de prix
€ 3,379 - € 2,4137

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20121310

Gamme de prix
€ 3,0747 - € 2,1968

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20121297

Gamme de prix
€ 3,4489 - € 2,4631

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Noir

20119416

Gamme de prix
€ 27,9452 - € 18,432

Niveaux de stock
293 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    7907000090