Menu Rechercher

Verrous à compression - réglables

En stock

Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.

Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.

  • Conforme à la norme DIN-EN 61373.
  • Les cames et les clés sont vendues séparément.
Matière: , Acier inoxydable Couleur: , Noir, Chromé Séries: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
145 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Hauteur de l'enceinte Orientation de montage Matière du loquet Épaisseur tête Ø tête Type de clé Ajouter au panier
€ 37,8754 - € 58,9173 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
€ 37,8754 - € 58,9173 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
€ 45,9845 - € 71,5314 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
€ 30,3003 - € 47,1338 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé de Berne
€ 39,24 - € 61,0401 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
€ 31,3608 - € 48,7835 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
€ 45,9844 - € 51,0938 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,6328 - € 21,8861 32 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 31,6256 - € 49,1955 Demander le délai de livraison ici
76.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé de Berne
€ 112,8281 - € 157,9594 Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
32.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé de Berne
€ 30,0065 - € 46,6769 Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 39,532 - € 61,4943 Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
32.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 112,8281 - € 157,9594 Demander le délai de livraison ici
76.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 31,6256 - € 49,1955 Demander le délai de livraison ici
76.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé de Berne
€ 5,2691 - € 5,8546 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 5,0909 - € 5,6566 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
€ 5,0909 - € 5,6566 10 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
€ 5,0909 - € 5,6566 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 5,0909 - € 5,6566 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
€ 6,3636 - € 7,0707 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
  • sur 8
Verrou à compression Fendu 41.0 - 58.0 mm Inox 316

20053383

Gamme de prix
€ 58,9173 - € 37,8754

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Teneur d'acier inoxydable
    AISI 316;AISI 304
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Verrou à compression 3,0 mm mors double 41.0 - 58.0 mm Inox 316

20052713

Gamme de prix
€ 58,9173 - € 37,8754

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Teneur d'acier inoxydable
    AISI 316;AISI 304
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Verrou à compression 7,0 mm triangle 41.0 - 58.0 mm Inox 316

20052904

Gamme de prix
€ 71,5314 - € 45,9845

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Teneur d'acier inoxydable
    AISI 316;AISI 304
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Verrou à compression Clé de Berne 72.0 mm Acier inoxydable

20053253

Gamme de prix
€ 47,1338 - € 30,3003

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 7,0 mm triangle

20052928

Gamme de prix
€ 61,0401 - € 39,24

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Teneur d'acier inoxydable
    AISI 316;AISI 304
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Verrou à compression 3,0 mm mors double 68.5 - 85.0 mm Inox 316

20052768

Gamme de prix
€ 48,7835 - € 31,3608

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Teneur d'acier inoxydable
    AISI 316;AISI 304
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Verrou à compression

20053109

Gamme de prix
€ 51,0938 - € 45,9844

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Teneur d'acier inoxydable
    AISI 316;AISI 304
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Verrou à compression 3,0 mm mors double 53.5 - 71.0 mm Zamac

20081058

Gamme de prix
€ 21,8861 - € 15,6328

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048709

Gamme de prix
€ 49,1955 - € 31,6256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048679

Gamme de prix
€ 157,9594 - € 112,8281

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression Clé triangulaire 7,0 mm Acier inoxydable

20048655

Gamme de prix
€ 46,6769 - € 30,0065

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048600

Gamme de prix
€ 61,4943 - € 39,532

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048631

Gamme de prix
€ 157,9594 - € 112,8281

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048693

Gamme de prix
€ 49,1955 - € 31,6256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm Acier

20049447

Gamme de prix
€ 5,8546 - € 5,2691

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm

20049355

Gamme de prix
€ 5,6566 - € 5,0909

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm Acier

20049508

Gamme de prix
€ 5,6566 - € 5,0909

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm

20049461

Gamme de prix
€ 5,6566 - € 5,0909

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm Acier

20049492

Gamme de prix
€ 5,6566 - € 5,0909

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm

20049331

Gamme de prix
€ 7,0707 - € 6,3636

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche