Menu Rechercher

Verrou quart de tour

En stock

Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.

Séries: SR5007

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
253 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Orientation de montage Matière Finition Type de clé Emprise Ajouter au panier
€ 8,9487 - € 16,7831 36 En stock
Clé triangulaire 8,0 mm
€ 2,6537 - € 4,1279 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Alliage zinc
Chromé
Clé fendue
30.0 mm
€ 2,6718 - € 4,6126 100 En stock
Versions main gauche et main droite
Alliage zinc
Chromé
Clé carrée 7,0 mm
27.0 mm
€ 3,6228 - € 7,608 Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Chromé
Clé triangulaire 7,0 mm
8.5 mm
€ 7,673 - € 14,3622 897 En stock
Alliage zinc
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 2,6537 - € 4,1279 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Zamac
Chromé
Clé fendue
20.0 mm
€ 2,1511 - € 3,3461 Demander le délai de livraison ici
Universelle
Zamac
Chromé
Clé triangulaire 8,0 mm
26.5 mm
€ 3,6952 - € 5,1735 80 En stock
Universelle
Zamac
Chromé
Clé mors double 3,0 mm
14.5 mm
€ 8,9487 - € 16,7831 30 En stock
Clé carrée 8,0 mm
€ 8,9487 - € 16,7831 4 En stock
Clé carrée 8,0 mm
€ 2,1511 - € 3,3461 85 En stock
Universelle
Zamac
Chromé
Clé carrée 8,0 mm
26.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Universelle
Zamac
Chromé
Clé triangulaire 8,0 mm
28.5 mm
€ 25,5663 - € 25,5663 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
Brut
Clé triangulaire 7,0 mm
13.5 mm
€ 1,6046 - € 1,783 Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Sans finition
Clé mors double 5,0 mm
24.5 mm
€ 8,9119 - € 9,9022 100 En stock
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
Brut
Clé carrée 6,0 mm
13.5 mm
€ 1,8348 - € 2,8541 Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Revêtement plastique
Clé mors double 5,0 mm
14.5 mm
€ 1,7326 - € 2,6952 Demander le délai de livraison ici
Universelle
PA
Revêtement plastique
Clé mors double 5,0 mm
14.5 mm
€ 1,7326 - € 2,6952 Demander le délai de livraison ici
Universelle
PA
Revêtement plastique
Clé mors double 5,0 mm
26.5 mm
€ 1,7326 - € 2,6952 Demander le délai de livraison ici
Universelle
PA
Revêtement plastique
Clé mors double 5,0 mm
22.5 mm
€ 1,7326 - € 2,6952 Demander le délai de livraison ici
Universelle
PA
Revêtement plastique
Clé mors double 5,0 mm
24.5 mm
  • sur 13
Verrou quart de tour 18.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Zamac

20055981

Gamme de prix
€ 16,7831 - € 8,9487

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour 30.0 mm Alliage zinc

20072599

Gamme de prix
€ 4,1279 - € 2,6537

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    30.0 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 7,0 mm 27.0 mm Alliage zinc

20072452

Gamme de prix
€ 4,6126 - € 2,6718

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    27.0 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 7,0 mm 8.5 mm Alliage zinc

20073008

Gamme de prix
€ 7,608 - € 3,6228

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    8.5 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 7,0 mm 8.5 mm Alliage zinc

20055837

Gamme de prix
€ 14,3622 - € 7,673

Niveaux de stock
897 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière
    Alliage zinc
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour 20.0 mm Zamac

20072551

Gamme de prix
€ 4,1279 - € 2,6537

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    20.0 mm
Loquet à clé 26.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Zamac

20073206

Gamme de prix
€ 3,3461 - € 2,1511

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    26.5 mm
Loquet à clé 14.5 mm Clé mors double 3,0 mm Zamac

20072667

Gamme de prix
€ 5,1735 - € 3,6952

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
Verrou quart de tour 26.5 mm Clé carrée 8,0 mm Zamac

20055905

Gamme de prix
€ 16,7831 - € 8,9487

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour 14.5 mm Clé carrée 8,0 mm Zamac

20055844

Gamme de prix
€ 16,7831 - € 8,9487

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Loquet à clé 26.5 mm Clé carrée 8,0 mm Zamac

20073084

Gamme de prix
€ 3,3461 - € 2,1511

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    26.5 mm
Loquet à clé 28.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Zamac

20073220


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    28.5 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 7,0 mm 13.5 mm Acier inoxydable

20051877

Gamme de prix
€ 25,5663 - € 25,5663

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Finition
    Brut
  • Emprise
    13.5 mm
Verrou quart de tour 32.5 mm Clé mors double 5,0 mm

20050948

Gamme de prix
€ 1,783 - € 1,6046

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Sans finition
  • Emprise
    24.5 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 6,0 mm 13.5 mm Acier inoxydable

20051853

Gamme de prix
€ 9,9022 - € 8,9119

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Finition
    Brut
  • Emprise
    13.5 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 14.5 mm Alliage zinc

20077730

Gamme de prix
€ 2,8541 - € 1,8348

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière du loquet
    Zamac
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement plastique
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 14.5 mm PA

20077761

Gamme de prix
€ 2,6952 - € 1,7326

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    PA
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Emprise
    14.5 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 26.5 mm PA

20077907

Gamme de prix
€ 2,6952 - € 1,7326

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    PA
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Emprise
    26.5 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 22.5 mm PA

20077846

Gamme de prix
€ 2,6952 - € 1,7326

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    PA
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Emprise
    22.5 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 24.5 mm PA

20077860

Gamme de prix
€ 2,6952 - € 1,7326

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    PA
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Emprise
    24.5 mm