Menu Rechercher

Verrou à compression - Poignée en T

En stock

Les loquets à compression avec poignée en T sont fixes et actionnés manuellement. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications de composants mécaniques et constituent un excellent choix pour les armoires et les panneaux d'accès.

Notre gamme est disponible en versions avec ou sans verrou. Toutes les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec un joint d'étanchéité en caoutchouc et une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : chromée et revêtement poudre noire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Finition Capacité de poignée Type de clé Ajouter au panier
€ 9,6597 - € 15,0262 Demander le délai de livraison ici
€ 9,6597 - € 15,0262 24 En stock
20.0 mm
€ 32,6791 - € 45,7511 45 En stock
32.0 mm
€ 9,6597 - € 15,0262 60 En stock
38.0 mm
€ 27,4846 - € 38,4791 1 En stock
35.0 mm
€ 9,6597 - € 15,0262 1 En stock
22.0 mm
€ 9,3021 - € 14,4698 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
€ 9,6597 - € 15,0262 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
€ 7,6618 - € 11,9184 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
€ 27,4846 - € 38,4791 100 En stock
38.0 mm
€ 27,4846 - € 38,4791 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
€ 9,6597 - € 15,0262 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
€ 9,3021 - € 14,4698 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
€ 9,3021 - € 14,4698 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
€ 7,6618 - € 11,9184 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
€ 9,3021 - € 14,4698 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
€ 27,4846 - € 38,4791 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
€ 9,6597 - € 15,0262 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
€ 9,6597 - € 15,0262 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
€ 9,3021 - € 14,4698 71 En stock
35.0 mm
  • sur 3
Fermeture à compression

20066000

Gamme de prix
€ 15,0262 - € 9,6597

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression

20065843

Gamme de prix
€ 15,0262 - € 9,6597

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    20.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression

20066079

Gamme de prix
€ 45,7511 - € 32,6791

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    32.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression

20066130

Gamme de prix
€ 15,0262 - € 9,6597

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    38.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Fermeture à compression 35.0 mm

20066406

Gamme de prix
€ 38,4791 - € 27,4846

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    35.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm

20065911

Gamme de prix
€ 15,0262 - € 9,6597

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    22.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression 24.0 mm

20066307

Gamme de prix
€ 14,4698 - € 9,3021

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    24.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression 28.0 mm

20066031

Gamme de prix
€ 15,0262 - € 9,6597

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    28.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression 24.0 mm

20066284

Gamme de prix
€ 11,9184 - € 7,6618

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    24.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression 38.0 mm

20066444

Gamme de prix
€ 38,4791 - € 27,4846

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    38.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression 32.0 mm

20066369

Gamme de prix
€ 38,4791 - € 27,4846

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    32.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression

20066017

Gamme de prix
€ 15,0262 - € 9,6597

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    28.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Fermeture à compression 22.0 mm

20066260

Gamme de prix
€ 14,4698 - € 9,3021

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    22.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression 28.0 mm

20066321

Gamme de prix
€ 14,4698 - € 9,3021

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    28.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression 32.0 mm

20066383

Gamme de prix
€ 11,9184 - € 7,6618

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    32.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression 20.0 mm

20066215

Gamme de prix
€ 14,4698 - € 9,3021

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    20.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression 28.0 mm

20066345

Gamme de prix
€ 38,4791 - € 27,4846

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    28.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression 32.0 mm

20066055

Gamme de prix
€ 15,0262 - € 9,6597

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    32.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression 24.0 mm

20065959

Gamme de prix
€ 15,0262 - € 9,6597

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    24.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm
Fermeture à compression 35.0 mm

20066420

Gamme de prix
€ 14,4698 - € 9,3021

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    35.0 mm
  • Largeur totale de la poignée
    80.0 mm