Menu Rechercher

Vérins pneumatiques - Force ajustable

En stock

Les vérins à force réglable sont très utilisés en médecine et dans les laboratoires ainsi que dans l'ameublement, l'automobile et les équipements industriels pour les systèmes d'ouverture, de fermeture, d'inclinaison et d'amortissement. Ces vérins peuvent être ajustés à la force exacte nécessaire sans calculs supplémentaires. Il suffit de dégazer à l'application à la spécification requise.

Séries: SR5487

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
53 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Diamètre tige Matière Course Force maximale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
€ 390,8477 - € 390,8477 Demander le délai de livraison ici
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
€ 182,2963 - € 182,2963 Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
€ 123,0105 - € 171,3419 Demander le délai de livraison ici
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
€ 74,1753 - € 103,3304 Demander le délai de livraison ici
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
€ 93,1697 - € 129,7531 Demander le délai de livraison ici
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
€ 137,717 - € 194,5469 Demander le délai de livraison ici
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
Demander le délai de livraison ici
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Demander le délai de livraison ici
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Demander le délai de livraison ici
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
Demander le délai de livraison ici
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
€ 86,2739 - € 120,1732 Demander le délai de livraison ici
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
Demander le délai de livraison ici
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
€ 208,5822 - € 248,6907 Demander le délai de livraison ici
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Demander le délai de livraison ici
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Demander le délai de livraison ici
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Demander le délai de livraison ici
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
€ 499,4404 - € 499,4404 Demander le délai de livraison ici
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
€ 77,8217 - € 121,3934 Demander le délai de livraison ici
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
  • sur 3
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    480.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Gamme de prix
€ 390,8477 - € 390,8477

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    245.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 250.0 mm

10282908

Gamme de prix
€ 182,2963 - € 182,2963

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 480.0 mm

10202944

Gamme de prix
€ 171,3419 - € 123,0105

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    480.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 250.0 mm 564.0 mm

10202890

Gamme de prix
€ 103,3304 - € 74,1753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    564.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 645.0 mm

10202937

Gamme de prix
€ 129,7531 - € 93,1697

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    645.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 500.0 mm 1080.0 mm

10202975

Gamme de prix
€ 194,5469 - € 137,717

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1080.0 mm
  • Course
    500.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    440.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    564.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    545.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    664.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 250.0 mm 545.0 mm

10202906

Gamme de prix
€ 120,1732 - € 86,2739

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    545.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Gamme de prix
€ 248,6907 - € 208,5822

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    364.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    445.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    680.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    264.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 400.0 mm 860.0 mm

10282946

Gamme de prix
€ 499,4404 - € 499,4404

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    860.0 mm
  • Course
    400.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz multi-position 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Gamme de prix
€ 121,3934 - € 77,8217

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8