Menu Rechercher

Tube de masquage droit

En stock

Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.

  • Une excellente solution, adaptée à des pièces plus longues lorsque les bouchons standard sont trop courts.
  • Livré en rouleau et peut être coupé à la longueur requise.
  • S'adapte aux irrégularités et est réutilisable.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Longueur de rouleau Matière d WT Ajouter au panier
€ 1,6473 - € 1,6473 270 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
1.0 mm
1.6 mm
€ 2,656 - € 5,579 63 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
2.8 mm
1.6 mm
€ 3,577 - € 7,511 104 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
4.4 mm
1.6 mm
€ 4,467 - € 9,381 1025 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
5.9 mm
1.6 mm
€ 6,04 - € 12,684 78 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
8.7 mm
1.6 mm
€ 6,871 - € 17,484 83 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
12.7 mm
1.6 mm
€ 14,648 - € 30,76 63 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
23.8 mm
1.6 mm
€ 19,664 - € 41,294 58 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
34.9 mm
1.6 mm
€ 30,2156 - € 30,2156 23 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
47.6 mm
1.6 mm
€ 2,419 - € 2,419 23 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
2.4 mm
1.6 mm
€ 3,3391 - € 3,3391 404 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
4.0 mm
1.6 mm
€ 6,2331 - € 6,2331 70 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
5.5 mm
1.6 mm
€ 2,2409 - € 2,2409 103 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
2.0 mm
1.6 mm
€ 3,102 - € 6,514 40 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
3.6 mm
1.6 mm
€ 26,357 - € 55,35 100 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
41.3 mm
1.6 mm
€ 4,007 - € 8,415 1250 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
5.2 mm
1.6 mm
€ 4,244 - € 10,783 751 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
7.1 mm
1.6 mm
€ 6,9602 - € 6,9602 27 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
10.3 mm
1.6 mm
€ 11,917 - € 11,917 20 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
19.1 mm
1.6 mm
€ 18,5954 - € 18,5954 19 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
28.6 mm
1.6 mm
  • sur 3
Tube de masquage droit 1.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248430

Gamme de prix
€ 1,6473 - € 1,6473

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • d
    1.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248478

Gamme de prix
€ 5,579 - € 2,656

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248515

Gamme de prix
€ 7,511 - € 3,577

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 5.9 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248546

Gamme de prix
€ 9,381 - € 4,467

Niveaux de stock
1025 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 8.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248584

Gamme de prix
€ 12,684 - € 6,04

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 12.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248621

Gamme de prix
€ 17,484 - € 6,871

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 23.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248669

Gamme de prix
€ 30,76 - € 14,648

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 34.9 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248706

Gamme de prix
€ 41,294 - € 19,664

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 47.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248737

Gamme de prix
€ 30,2156 - € 30,2156

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248461

Gamme de prix
€ 2,419 - € 2,419

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248508

Gamme de prix
€ 3,3391 - € 3,3391

Niveaux de stock
404 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 5.5 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10377406

Gamme de prix
€ 6,2331 - € 6,2331

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248454

Gamme de prix
€ 2,2409 - € 2,2409

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 3.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248492

Gamme de prix
€ 6,514 - € 3,102

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 41.3 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248720

Gamme de prix
€ 55,35 - € 26,357

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 5.2 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248539

Gamme de prix
€ 8,415 - € 4,007

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 7.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248560

Gamme de prix
€ 10,783 - € 4,244

Niveaux de stock
751 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 10.3 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248607

Gamme de prix
€ 6,9602 - € 6,9602

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 19.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248645

Gamme de prix
€ 11,917 - € 11,917

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 28.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248683

Gamme de prix
€ 18,5954 - € 18,5954

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel