Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Longueur de rouleau | Matière | d | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 18,5954 - € 18,5954 | 19 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 26,357 - € 55,35 | 100 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,419 - € 2,419 | 23 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,3391 - € 3,3391 | 404 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 13,728 - € 28,828 | 77 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 6,2331 - € 6,2331 | 70 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 1,6473 - € 1,6473 | 270 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 5,58 - € 11,718 | 64 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 7,4055 - € 7,4055 | 112 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 17,972 - € 37,741 | 20 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 35,8846 - € 35,8846 | 105 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,656 - € 5,579 | 63 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,577 - € 7,511 | 104 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 1,9886 - € 1,9886 | 47 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,879 - € 6,046 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,467 - € 9,381 | 1025 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,784 - € 7,947 | 15 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,69 - € 9,848 | 2 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 6,5002 - € 6,5002 | 50 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 14,648 - € 30,76 | 63 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer