Menu Rechercher

Tiges et bouts filetés

En stock

Les goujons et tiges entièrement filetés conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles une tête de vis n'est pas nécessaire ou l'espace est précieux. Ils se fixent entièrement dans la matière et peuvent être filetés jusqu'au bout de l'application.

Séries: SR1985

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Ajouter au panier
€ 0,8604 - € 3,3411 7 En stock
M8
200.0 mm
€ 0,0986 - € 0,1299 Demander le délai de livraison ici
1/4-20
25.4 mm
€ 0,1762 - € 0,2176 Demander le délai de livraison ici
5/16-18
63.5 mm
€ 0,1002 - € 0,1237 Demander le délai de livraison ici
5/16-18
25.4 mm
€ 0,0903 - € 0,1115 Demander le délai de livraison ici
#10-32
50.8 mm
€ 0,2308 - € 0,285 Demander le délai de livraison ici
3/8-16
50.8 mm
€ 1,1582 - € 1,4298 Demander le délai de livraison ici
1/2-13
127 mm
€ 0,1387 - € 0,1713 Demander le délai de livraison ici
5/16-18
38.1 mm
€ 3,8717 - € 4,7799 Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
1.0 m
€ 0,0834 - € 0,103 Demander le délai de livraison ici
#10-32
38.1 mm
€ 0,2755 - € 0,3402 Demander le délai de livraison ici
3/8-16
76.2 mm
€ 0,2669 - € 0,3295 Demander le délai de livraison ici
1/2-13
38.1 mm
€ 0,2579 - € 0,3185 Demander le délai de livraison ici
3/8-16
63.5 mm
€ 0,1142 - € 0,1409 Demander le délai de livraison ici
1/4-20
63.5 mm
€ 0,2326 - € 0,3049 Demander le délai de livraison ici
3/8-16
38.1 mm
€ 0,057 - € 0,0704 Demander le délai de livraison ici
#10-32
25.4 mm
€ 5,1805 - € 6,3956 Demander le délai de livraison ici
M3
1000.0 mm
€ 0,0973 - € 0,1201 Demander le délai de livraison ici
#10-32
63.5 mm
€ 0,4041 - € 0,4989 Demander le délai de livraison ici
1/2-13
63.5 mm
€ 0,0608 - € 0,0751 Demander le délai de livraison ici
1/4-20
19.1 mm
  • sur 3
Canne filetée 200.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10065013

Gamme de prix
€ 3,3411 - € 0,8604

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373316

Gamme de prix
€ 0,1299 - € 0,0986

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    1/4-20
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 2.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373392

Gamme de prix
€ 0,2176 - € 0,1762

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    5/16-18
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373361

Gamme de prix
€ 0,1237 - € 0,1002

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    5/16-18
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 2.000 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373286

Gamme de prix
€ 0,1115 - € 0,0903

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    #10-32
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 2.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373439

Gamme de prix
€ 0,285 - € 0,2308

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    3/8-16
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 5.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373521

Gamme de prix
€ 1,4298 - € 1,1582

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    1/2-13
  • Longueur totale
    127 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373378

Gamme de prix
€ 0,1713 - € 0,1387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    5/16-18
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1.0 m (L) M8 x 1.25 Nylon 6/6

10373248

Gamme de prix
€ 4,7799 - € 3,8717

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Longueur totale
    1.0 m
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373279

Gamme de prix
€ 0,103 - € 0,0834

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    #10-32
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 3.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373453

Gamme de prix
€ 0,3402 - € 0,2755

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    3/8-16
  • Longueur totale
    76.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373477

Gamme de prix
€ 0,3295 - € 0,2669

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    1/2-13
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 2.500 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373446

Gamme de prix
€ 0,3185 - € 0,2579

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    3/8-16
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 2.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373347

Gamme de prix
€ 0,1409 - € 0,1142

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    1/4-20
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1.500 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373422

Gamme de prix
€ 0,3049 - € 0,2326

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    3/8-16
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1.000 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373262

Gamme de prix
€ 0,0704 - € 0,057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    #10-32
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1000.0 mm (L) M3 Nylon 6/6

10373224

Gamme de prix
€ 6,3956 - € 5,1805

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 2.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373293

Gamme de prix
€ 0,1201 - € 0,0973

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    #10-32
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 2.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373491

Gamme de prix
€ 0,4989 - € 0,4041

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    1/2-13
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 0.750 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373309

Gamme de prix
€ 0,0751 - € 0,0608

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    1/4-20
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790