Menu Rechercher

Témoins d'intégrité

En stock

Les étiquettes inviolables présentent une surface mate sur laquelle il est possible d'écrire et se présentent sous forme de pièces découpées. Certaines options laissent un message de sécurité visible, tandis que d'autres ne laissent aucun résidu.

  • Des témoins d’intégrité fournis en pré-découpes, et avec une surface mate permettant d’écrire.
  • Des options qui ne laissent pas de résidu et d’autres qui permettent de laisser un message de sécurité « VOID » visible sur la surface.
  • Ils permettent de déterminer facilement si un article ou un emballage a été ouvert.
Couleur: Rouge, Bleu, Vert Séries: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de joint d'étanchéité B Taille de l'étiquette A Ajouter au panier
€ 0,3432 - € 0,3432 Demander le délai de livraison ici
Total Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
€ 0,3432 - € 0,3432 4291 En stock
Non Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
€ 0,1906 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
Total Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
€ 0,1906 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
Non Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
€ 0,1906 - € 0,1906 2392 En stock
Non Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
€ 0,3432 - € 0,3432 Demander le délai de livraison ici
Total Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
€ 0,1906 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
Total Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
€ 0,1906 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
Non Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
€ 0,1906 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
Total Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
€ 0,3432 - € 0,3432 Demander le délai de livraison ici
Non Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Ruban de polyester Rouge

20122379

Gamme de prix
€ 0,3432 - € 0,3432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Taille de l'étiquette
    Large
  • Type de joint d'étanchéité
    Total Transfer
  • Matière du ruban
    Polyester
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Ruban de polyester Rouge

20122362

Gamme de prix
€ 0,3432 - € 0,3432

Niveaux de stock
4291 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Taille de l'étiquette
    Large
  • Type de joint d'étanchéité
    Non Transfer
  • Matière du ruban
    Polyester
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Ruban de polyester Rouge

20122355

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1906

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Taille de l'étiquette
    Small
  • Type de joint d'étanchéité
    Total Transfer
  • Matière du ruban
    Polyester
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Ruban de polyester Bleu

20122348

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1906

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Taille de l'étiquette
    Small
  • Type de joint d'étanchéité
    Non Transfer
  • Matière du ruban
    Polyester
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Ruban de polyester Rouge

20122331

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1906

Niveaux de stock
2392 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Taille de l'étiquette
    Small
  • Type de joint d'étanchéité
    Non Transfer
  • Matière du ruban
    Polyester
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Ruban de polyester Bleu

20083717

Gamme de prix
€ 0,3432 - € 0,3432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Taille de l'étiquette
    Large
  • Type de joint d'étanchéité
    Total Transfer
  • Matière du ruban
    Polyester
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Ruban de polyester Bleu

20083663

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1906

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Taille de l'étiquette
    Small
  • Type de joint d'étanchéité
    Total Transfer
  • Matière du ruban
    Polyester
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Ruban de polyester Vert

20083632

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1906

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Taille de l'étiquette
    Small
  • Type de joint d'étanchéité
    Non Transfer
  • Matière du ruban
    Polyester
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Ruban de polyester Vert

20083670

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1906

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Taille de l'étiquette
    Small
  • Type de joint d'étanchéité
    Total Transfer
  • Matière du ruban
    Polyester
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Ruban de polyester Bleu

20083687

Gamme de prix
€ 0,3432 - € 0,3432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Taille de l'étiquette
    Large
  • Type de joint d'étanchéité
    Non Transfer
  • Matière du ruban
    Polyester