Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Type Hauteur totale Ajouter au panier
€ 3,814 - € 3,814 Demander le délai de livraison ici
2 - Angle tridirectionnel
€ 3,814 - € 3,814 Demander le délai de livraison ici
2 - Angle tridirectionnel
€ 3,6507 - € 3,7398 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
1
€ 3,9921 - € 3,9921 Demander le délai de livraison ici
2 - Angle tridirectionnel
€ 1,7215 - € 2,5525 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
1
€ 3,4281 - € 3,4281 Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
1
€ 1,8699 - € 2,6267 7656 En stock
2 - Angle tridirectionnel
€ 4,5412 - € 4,5412 26 En stock
25.4 mm
1
€ 7,91 - € 7,91 1640 En stock
24.0 mm
3
€ 4,358 - € 4,358 Demander le délai de livraison ici
2 - Angle tridirectionnel
€ 5,9218 - € 5,9218 94 En stock
M5
15.0 mm
1
40.0 mm
€ 5,3455 - € 5,3455 48 En stock
M6
25.0 mm
1
60.0 mm
€ 10,2876 - € 10,2876 724 En stock
M8
30.0 mm
1
80.0 mm
€ 10,9215 - € 12,0598 6 En stock
M8
40.0 mm
1
111.0 mm
€ 3,4003 - € 3,7894 198 En stock
M3
10.0 mm
4 - Usage intensif
10.0 mm
€ 3,7894 - € 5,9218 279 En stock
M4
15.0 mm
4 - Usage intensif
20.0 mm
€ 5,1149 - € 5,1149 Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
1
55.0 mm
€ 12,5064 - € 13,7456 43 En stock
M10
50.0 mm
4 - Usage intensif
45.0 mm
€ 41,2224 - € 45,0838 13 En stock
M10
70.0 mm
4 - Usage intensif
70.0 mm
€ 10,1723 - € 10,1723 20 En stock
M8
40.0 mm
1
101.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164242

Gamme de prix
€ 3,814 - € 3,814

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 14.3 mm Acier ; caoutchouc

10164266

Gamme de prix
€ 3,814 - € 3,814

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 12.7 mm Acier ; caoutchouc

10164280

Gamme de prix
€ 3,7398 - € 3,6507

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    12.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164235

Gamme de prix
€ 3,9921 - € 3,9921

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164211

Gamme de prix
€ 2,5525 - € 1,7215

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    11.1 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 14.3 mm Acier ; caoutchouc

10164259

Gamme de prix
€ 3,4281 - € 3,4281

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    14.3 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164228

Gamme de prix
€ 2,6267 - € 1,8699

Niveaux de stock
7656 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 25.4 mm Acier ; caoutchouc

10164273

Gamme de prix
€ 4,5412 - € 4,5412

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    25.4 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 24.0 mm Acier ; caoutchouc

10164297

Gamme de prix
€ 7,91 - € 7,91

Niveaux de stock
1640 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Diamètre total
    24.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 12.7 mm Acier ; caoutchouc

10426975

Gamme de prix
€ 4,358 - € 4,358

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 15.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10281741

Gamme de prix
€ 5,9218 - € 5,9218

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 25.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10281789

Gamme de prix
€ 5,3455 - € 5,3455

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    60.0 mm
  • Diamètre total
    25.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10281826

Gamme de prix
€ 10,2876 - € 10,2876

Niveaux de stock
724 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Diamètre total
    30.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 40.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10281864

Gamme de prix
€ 12,0598 - € 10,9215

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    111.0 mm
  • Diamètre total
    40.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 10.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10281925

Gamme de prix
€ 3,7894 - € 3,4003

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Filetage
    M3
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 15.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10281963

Gamme de prix
€ 5,9218 - € 3,7894

Niveaux de stock
279 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 20.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10281772

Gamme de prix
€ 5,1149 - € 5,1149

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    55.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 50.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282090

Gamme de prix
€ 13,7456 - € 12,5064

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Diamètre total
    50.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 70.0 mm 70.0 mm Acier ; caoutchouc

10282120

Gamme de prix
€ 45,0838 - € 41,2224

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    70.0 mm
  • Diamètre total
    70.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10281840

Gamme de prix
€ 10,1723 - € 10,1723

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    101.0 mm
  • Diamètre total
    40.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc