Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1723 - € 0,1723 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| € 0,183 - € 0,183 | Demander le délai de livraison ici |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1906 - € 0,1906 | Demander le délai de livraison ici |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,183 - € 0,183 | 3000 En stock |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1906 - € 0,1906 | Demander le délai de livraison ici |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1496 - € 0,183 | Demander le délai de livraison ici |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1906 - € 0,1906 | Demander le délai de livraison ici |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,183 - € 0,183 | Demander le délai de livraison ici |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,186 - € 0,186 | Demander le délai de livraison ici |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1981 - € 0,2263 | 7036 En stock |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1981 - € 0,2263 | 2998 En stock |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1981 - € 0,2263 | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1981 - € 0,2263 | 903 En stock |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0839 - € 0,1382 | 498 En stock |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1056 - € 0,1173 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,7917 - € 0,7917 | 1058 En stock |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 2968 En stock |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 1590 En stock |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm