Menu Rechercher

Supports de verrouillage sur bord de carte de circuit imprimé - À encliqueter

En stock

Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide. La carte de circuit imprimé peut facilement être retirée à des fins de maintenance.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,281 - € 0,3216 998 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,281 - € 0,3216 170 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
€ 0,2158 - € 0,2477 1000 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
€ 0,2158 - € 0,2477 1027 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
€ 0,2158 - € 0,2477 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,2158 - € 0,2477 16100 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
€ 0,2158 - € 0,2477 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,281 - € 0,3216 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,2158 - € 0,2477 9980 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
15.9 mm
€ 0,2158 - € 0,2477 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
€ 0,2158 - € 0,2477 30 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
9.5 mm
€ 0,2158 - € 0,2477 17 En stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,2158 - € 0,2477 4936 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
7.9 mm
€ 0,2158 - € 0,2477 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
€ 0,2158 - € 0,2477 25000 En stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
  • sur 3
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005828

Gamme de prix
€ 0,3216 - € 0,281

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 7.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005453

Gamme de prix
€ 0,3216 - € 0,281

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 19.1 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005408

Gamme de prix
€ 0,2477 - € 0,2158

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 15.9 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005347

Gamme de prix
€ 0,2477 - € 0,2158

Niveaux de stock
1027 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005699

Gamme de prix
€ 0,2477 - € 0,2158

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 9.5 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005460

Gamme de prix
€ 0,2477 - € 0,2158

Niveaux de stock
16100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005811

Gamme de prix
€ 0,2477 - € 0,2158

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005781

Gamme de prix
€ 0,3216 - € 0,281

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 15.9 mm Snap Lock 0.79 mm

10005835

Gamme de prix
€ 0,2477 - € 0,2158

Niveaux de stock
9980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Snap Lock
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise bord de carte 15.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005354

Gamme de prix
€ 0,2477 - € 0,2158

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise bord de carte 9.5 mm Snap Lock 0.79 mm

10005859

Gamme de prix
€ 0,2477 - € 0,2158

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Snap Lock
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005392

Gamme de prix
€ 0,2477 - € 0,2158

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise bord de carte 7.9 mm Snap Lock 0.79 mm

10005842

Gamme de prix
€ 0,2477 - € 0,2158

Niveaux de stock
4936 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Snap Lock
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise bord de carte 9.5 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005385

Gamme de prix
€ 0,2477 - € 0,2158

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise bord de carte 19.1 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005361

Gamme de prix
€ 0,2477 - € 0,2158

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm