Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Séries: SR2712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Largeur de base | Longueur de la base | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1392 - € 0,1587 | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1392 - € 0,1587 | 3710 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1392 - € 0,1587 | 25634 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1685 - € 0,1825 | 6998 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1392 - € 0,1587 | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1685 - € 0,1825 | 1000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1866 | 1059 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1327 - € 0,1518 | 895 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1392 - € 0,1587 | 2768 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1392 - € 0,1587 | 12553 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1944 - € 0,1944 | 6306 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2062 - € 0,2062 | 4000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2062 - € 0,2062 | 32000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1845 - € 0,1928 | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1866 | 1000 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,1327 - € 0,1518 | 475 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1392 - € 0,1587 | 14970 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1392 - € 0,1587 | 7911 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1685 - € 0,1825 | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1866 | 1343 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer