Menu Rechercher

Support de CI à embase plate

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Plage d'épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,1553 - € 0,1726 Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
€ 0,1351 - € 0,1501 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
€ 0,1523 - € 0,1693 1000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
€ 0,1541 - € 0,1712 25 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,1652 - € 0,1835 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
€ 0,145 - € 0,1611 1000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
€ 0,1463 - € 0,1625 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
€ 0,1362 - € 0,1514 89 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
€ 0,1677 - € 0,1863 89966 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
€ 0,2195 - € 0,2439 2764 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
€ 0,157 - € 0,1745 4000 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
€ 0,1421 - € 0,1579 1472 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
€ 0,1417 - € 0,1727 258 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
€ 0,2263 - € 0,2576 37169 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
€ 0,1632 - € 0,1813 20009 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
€ 0,1611 - € 0,179 771 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,128 - € 0,1422 9000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
€ 0,1397 - € 0,1552 984 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
€ 0,1417 - € 0,1727 2430 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
€ 0,1723 - € 0,1723 3013 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316436

Gamme de prix
€ 0,1726 - € 0,1553

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001752

Gamme de prix
€ 0,1501 - € 0,1351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153093

Gamme de prix
€ 0,1693 - € 0,1523

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316412

Gamme de prix
€ 0,1712 - € 0,1541

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001745

Gamme de prix
€ 0,1835 - € 0,1652

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001776

Gamme de prix
€ 0,1611 - € 0,145

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153116

Gamme de prix
€ 0,1625 - € 0,1463

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001769

Gamme de prix
€ 0,1514 - € 0,1362

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153109

Gamme de prix
€ 0,1863 - € 0,1677

Niveaux de stock
89966 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153086

Gamme de prix
€ 0,2439 - € 0,2195

Niveaux de stock
2764 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316429

Gamme de prix
€ 0,1745 - € 0,157

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316405

Gamme de prix
€ 0,1579 - € 0,1421

Niveaux de stock
1472 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021866

Gamme de prix
€ 0,1727 - € 0,1417

Niveaux de stock
258 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021903

Gamme de prix
€ 0,2576 - € 0,2263

Niveaux de stock
37169 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021965

Gamme de prix
€ 0,1813 - € 0,1632

Niveaux de stock
20009 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022009

Gamme de prix
€ 0,179 - € 0,1611

Niveaux de stock
771 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022405

Gamme de prix
€ 0,1422 - € 0,128

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022436

Gamme de prix
€ 0,1552 - € 0,1397

Niveaux de stock
984 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021972

Gamme de prix
€ 0,1727 - € 0,1417

Niveaux de stock
2430 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022375

Gamme de prix
€ 0,1723 - € 0,1723

Niveaux de stock
3013 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm