Menu Rechercher

Spring Washers

En stock

Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
€ 0,0189 - € 0,0189 3156 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
€ 0,0181 - € 0,0181 10168 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
€ 0,0248 - € 0,0248 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
€ 0,0473 - € 0,0473 1992 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
€ 0,026 - € 0,026 1770 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
€ 7,4907 - € 8,3298 Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
€ 26,622 - € 28,0255 Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
€ 42,351 - € 42,351 Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
€ 7,445 - € 8,2688 Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
€ 24,7759 - € 26,088 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
€ 18,0175 - € 18,9328 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
€ 10,2978 - € 11,4726 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
€ 3,1732 - € 3,5241 Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
€ 3,7072 - € 4,0886 Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
€ 4,531 - € 5,0345 Demander le délai de livraison ici
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
€ 3,9971 - € 4,4547 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
€ 17,6666 - € 18,582 Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
€ 4,6988 - € 5,2176 Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
1.6 mm
€ 5,4159 - € 6,0109 Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
€ 14,2645 - € 15,8358 Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
  • sur 7
Rondelle Grower 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acier

10240045

Gamme de prix
€ 0,0189 - € 0,0189

Niveaux de stock
3156 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.1 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acier

10240038

Gamme de prix
€ 0,0181 - € 0,0181

Niveaux de stock
10168 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    5.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acier

10240052

Gamme de prix
€ 0,0248 - € 0,0248

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acier

10240076

Gamme de prix
€ 0,0473 - € 0,0473

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acier

10240069

Gamme de prix
€ 0,026 - € 0,026

Niveaux de stock
1770 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.9 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Belleville 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Acier inoxydable

10641972

Gamme de prix
€ 8,3298 - € 7,4907

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Hauteur en charge
    2.3 mm
  • Charge en position horizontale
    5249.0 N
Rondelle Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Acier inoxydable

10633809

Gamme de prix
€ 28,0255 - € 26,622

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    63.5 mm
  • Diamètre intérieur
    31.8 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Hauteur en charge
    3.1 mm
  • Charge en position horizontale
    5605.0 N
Rondelle Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Acier inoxydable

10641057

Gamme de prix
€ 42,351 - € 42,351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    63.5 mm
  • Diamètre intérieur
    31.8 mm
  • Épaisseur
    3.1 mm
  • Hauteur en charge
    3.8 mm
  • Charge en position horizontale
    14234.0 N
Rondelle Belleville 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Acier inoxydable

10641033

Gamme de prix
€ 8,2688 - € 7,445

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    44.5 mm
  • Diamètre intérieur
    22.2 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Hauteur en charge
    2.2 mm
  • Charge en position horizontale
    2891.0 N
Rondelle Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Acier inoxydable

10641934

Gamme de prix
€ 26,088 - € 24,7759

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    50.8 mm
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Hauteur en charge
    3.1 mm
  • Charge en position horizontale
    9519.0 N
Rondelle Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Acier inoxydable

10633908

Gamme de prix
€ 18,9328 - € 18,0175

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    47.6 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Hauteur en charge
    2.7 mm
  • Charge en position horizontale
    5867.0 N
Rondelle Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acier inoxydable

10641040

Gamme de prix
€ 11,4726 - € 10,2978

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    50.8 mm
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Hauteur en charge
    2.5 mm
  • Charge en position horizontale
    3825.0 N
Rondelle Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Acier inoxydable

10444368

Gamme de prix
€ 3,5241 - € 3,1732

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    22.2 mm
  • Diamètre intérieur
    11.2 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    1018.0 N
Rondelle Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm Acier inoxydable

10444405

Gamme de prix
€ 4,0886 - € 3,7072

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    1286.0 N
Rondelle Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Acier inoxydable

10444436

Gamme de prix
€ 5,0345 - € 4,531

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    28.6 mm
  • Diamètre intérieur
    14.4 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Hauteur en charge
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    1530.0 N
Rondelle Belleville AMS 16.0 mm 31.8 mm Acier inoxydable

10444443

Gamme de prix
€ 4,4547 - € 3,9971

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    867.0 N
Rondelle Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Acier inoxydable

10641927

Gamme de prix
€ 18,582 - € 17,6666

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    44.5 mm
  • Diamètre intérieur
    22.2 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Hauteur en charge
    2.7 mm
  • Charge en position horizontale
    7251.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Acier inoxydable

10641088

Gamme de prix
€ 5,2176 - € 4,6988

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Hauteur en charge
    2.1 mm
  • Charge en position horizontale
    3443.0 N
Rondelle Belleville AMS 19.2 mm 38.1 mm Acier inoxydable

10234884

Gamme de prix
€ 6,0109 - € 5,4159

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    1072.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Acier inoxydable

10634691

Gamme de prix
€ 15,8358 - € 14,2645

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    2.7 mm
  • Hauteur en charge
    3.1 mm
  • Charge en position horizontale
    12602.0 N