Menu Rechercher

Bride à visser 3.2 mm Nylon Naturel

Ce serre-câble de protection est fabriqué en nylon UL94-V-2 gris. Le serre-câble se monte sur un panneau à l'aide d'une vis M3. Il procure un délestage à un câble d'un diamètre maximal de 8,0 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10112755

Ancienne référence Essentra:

SRCC-2-HT

12977 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,0658
5000 - 9999 € 0,0646
10000 - 24999 € 0,0633
25000 + € 0,062
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 65,80

1000 x € 0,0658

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Naturel
Mode de montage Vis
Longueur de la base 20.0 mm
Largeur de base 5.5 mm
Ø trou 3.2 mm
Hauteur totale 5.0 mm
Matière complète Nylon 4/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter