Menu Rechercher

Serre-câbles à monter sur rail DIN

En stock

Les serre-câbles à monter sur rail sont utilisés dans tous les profilés de rail DIN classiques. Ils ne nécessitent aucun outil d'installation et sont légers. Il s'agit d'une solution de gestion de câbles à long terme qui peut être installée en remplacement des installations en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de rail Forme Type Ajouter au panier
€ 0,5026 - € 0,6206 Demander le délai de livraison ici
#2 and #3
Dinn Rail
Dinn Rail Clip
€ 0,0961 - € 0,1602 Demander le délai de livraison ici
Profil en G
3
€ 0,0994 - € 0,1647 Demander le délai de livraison ici
Profil chapeau
1
€ 0,0977 - € 0,1441 Demander le délai de livraison ici
Extrudé
3
€ 0,0921 - € 0,1356 Demander le délai de livraison ici
Extrudé
3
€ 0,1191 - € 0,1751 Demander le délai de livraison ici
Extrudé
3
€ 0,1018 - € 0,1691 Demander le délai de livraison ici
Profil en G
1
€ 0,1141 - € 0,1662 Demander le délai de livraison ici
Extrudé
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,096 - € 0,1409 4129 En stock
Extrudé
4 - Usage intensif
€ 0,0839 - € 0,1234 367 En stock
Extrudé
4 - Usage intensif
€ 0,096 - € 0,1409 Demander le délai de livraison ici
Extrudé
1
€ 0,1212 - € 0,178 585 En stock
Extrudé
1
€ 0,0994 - € 0,1647 966 En stock
Profil en C
1
€ 0,1308 - € 0,1929 Demander le délai de livraison ici
Extrudé
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,12 - € 0,1766 Demander le délai de livraison ici
Extrudé
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,0994 - € 0,1647 896 En stock
Profil en G
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,0933 - € 0,1558 260 En stock
Profil chapeau
Rail DIN
3
€ 0,0893 - € 0,1314 Demander le délai de livraison ici
Extrudé
4 - Usage intensif
€ 0,0909 - € 0,1334 238 En stock
Extrudé
1
€ 0,0994 - € 0,1647 Demander le délai de livraison ici
Profil chapeau
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 2
clip pour rail Rail DIN (lg) PA Naturel

10363249

Gamme de prix
€ 0,6206 - € 0,5026

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    #2 and #3
  • Forme
    Dinn Rail
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
clip pour rail 3 6.4 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005286

Gamme de prix
€ 0,1602 - € 0,0961

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en G
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005323

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,0994

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil chapeau
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 3 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038208

Gamme de prix
€ 0,1441 - € 0,0977

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    3
clip pour rail 3 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038246

Gamme de prix
€ 0,1356 - € 0,0921

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    3
clip pour rail 3 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038284

Gamme de prix
€ 0,1751 - € 0,1191

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    3
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005293

Gamme de prix
€ 0,1691 - € 0,1018

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en G
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 2 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038185

Gamme de prix
€ 0,1662 - € 0,1141

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
clip pour rail 4 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038277

Gamme de prix
€ 0,1409 - € 0,096

Niveaux de stock
4129 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    4 - Usage intensif
clip pour rail 4 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038192

Gamme de prix
€ 0,1234 - € 0,0839

Niveaux de stock
367 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    4 - Usage intensif
clip pour rail 1 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038253

Gamme de prix
€ 0,1409 - € 0,096

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    1
clip pour rail 1 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038291

Gamme de prix
€ 0,178 - € 0,1212

Niveaux de stock
585 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    1
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005262

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,0994

Niveaux de stock
966 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en C
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 2 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038260

Gamme de prix
€ 0,1929 - € 0,1308

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
clip pour rail 2 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038222

Gamme de prix
€ 0,1766 - € 0,12

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
clip pour rail 2 11.3 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005279

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,0994

Niveaux de stock
896 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en G
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 3 6.4 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005316

Gamme de prix
€ 0,1558 - € 0,0933

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil chapeau
  • Forme
    Rail DIN
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
clip pour rail 4 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038239

Gamme de prix
€ 0,1314 - € 0,0893

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    4 - Usage intensif
clip pour rail 1 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038215

Gamme de prix
€ 0,1334 - € 0,0909

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    1
clip pour rail 2 11.3 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005309

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,0994

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil chapeau
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66