Menu Rechercher

Serre-câble pour câble plat

En stock

Les clips pour câbles plats sont des fixations conçues pour maintenir les câbles rubans plats fermement en place. Ils sont conçus pour être durables et résister à l'usure. Ils sont couramment utilisés dans les situations où une solution de câblage propre et organisée est souhaitable.

Ils s'enclenchent facilement sur diverses surfaces et sont dotés d'une languette de desserrage qui permet de supprimer rapidement et facilement l'action de serrage. Ils sont couramment utilisés dans les domaines de l'électronique, de l'automobile et du câblage général.

  • Matière : PA, PEHD
  • Couleur : Naturel
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
€ 0,3585 - € 0,3585 421 En stock
€ 0,2715 - € 0,2715 Demander le délai de livraison ici
Bride pour câble plat Pas de montage 63.5 mm 76.2 mm Nylon 6/6

10005989

Gamme de prix
€ 0,3585 - € 0,3585

Niveaux de stock
421 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push In
  • Longueur de la base
    76.2 mm
  • Largeur intérieure
    63.5 mm
  • Code produit
    3926909790
Bride pour câble plat 50.8 mm 38.1 mm Naturel Nylon 6/6

10154489

Gamme de prix
€ 0,2715 - € 0,2715

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2