Menu Rechercher

Sauterelle à bielle

En stock

Les sauterelles à poussée manuelles de base maintiennent les matériaux en place au moyen d'un mécanisme à piston permettant de générer un mouvement positif en ligne droite. Le profil bas s'appuie sur le serrage exercé sur les côtés ou aux extrémités dans les applications à hauteur restreinte.

Séries: SR5448

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Mécanisme de verrouillage Type de montage Force de maintien maximale Course du plongeur Ajouter au panier
€ 14,394 - € 14,394 60 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
1.00 kN
€ 41,673 - € 41,673 60 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
10.80 kN
€ 64,166 - € 64,166 50 En stock
Acier
Locking
Flanged Base
25.50 kN
€ 59,865 - € 59,865 50 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
6.90 kN
€ 40,173 - € 40,173 60 En stock
Acier
Non-Locking
Front Mount
3.40 kN
€ 16,72 - € 16,72 31 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
1.33 kN
€ 4,396 - € 4,396 200 En stock
Acier
Locking
Flanged Base
1.30 kN
€ 11,641 - € 11,641 80 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
1.30 kN
€ 46,772 - € 46,772 50 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
15.00 kN
€ 82,007 - € 82,007 50 En stock
Acier
Locking
Flanged Base
44.10 kN
€ 17,233 - € 17,233 2 En stock
Acier
Non-Locking
Front Mount
1.00 kN
€ 14,366 - € 14,366 67 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
€ 48,072 - € 48,072 60 En stock
Acier
Locking
Flanged Base
3.90 kN
€ 12,695 - € 12,695 389 En stock
Acier
Non-Locking
Front Mount
€ 14,689 - € 14,689 80 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
2.90 kN
€ 71,714 - € 71,714 50 En stock
Acier
Locking
Flanged Base
6.90 kN
€ 15,439 - € 15,439 300 En stock
Acier
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
€ 32,624 - € 32,624 40 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
5.90 kN
€ 56,418 - € 56,418 50 En stock
Acier
Locking
Flanged Base
10.80 kN
€ 24,829 - € 24,829 60 En stock
Acier
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
  • sur 3
Toggle Clamp 184 ° 25.0 mm 1.00 kN Acier

20510077

Gamme de prix
€ 14,394 - € 14,394

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    1.00 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    184
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Acier

20510091

Gamme de prix
€ 41,673 - € 41,673

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    10.80 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    135
Toggle Clamp 130 ° 46.00 mm 25.50 kN Acier

20510138

Gamme de prix
€ 64,166 - € 64,166

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    25.50 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    130
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Acier

20510145

Gamme de prix
€ 59,865 - € 59,865

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    6.90 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    182
Toggle Clamp 180 ° 60.0 mm 3.40 kN Acier

20510183

Gamme de prix
€ 40,173 - € 40,173

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Front Mount
  • Force de maintien maximale
    3.40 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    180
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Acier

20510244

Gamme de prix
€ 16,72 - € 16,72

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    1.33 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    185
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Acier

20510282

Gamme de prix
€ 4,396 - € 4,396

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    101.0 mm
  • Force de maintien
    498.2 N
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Force de maintien maximale
    1.30 kN
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Acier

20510046

Gamme de prix
€ 11,641 - € 11,641

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    1.30 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    183
Toggle Clamp 135 ° 35.0 mm 15.00 kN Acier

20510114

Gamme de prix
€ 46,772 - € 46,772

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    15.00 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    135
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Acier

20510176

Gamme de prix
€ 82,007 - € 82,007

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    44.10 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    131
Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Acier

20510206

Gamme de prix
€ 17,233 - € 17,233

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Front Mount
  • Force de maintien maximale
    1.00 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Acier

20510213

Gamme de prix
€ 14,366 - € 14,366

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    0.50 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    180
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Acier

20510237

Gamme de prix
€ 48,072 - € 48,072

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    3.90 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    175
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Acier

20571689

Gamme de prix
€ 12,695 - € 12,695

Niveaux de stock
389 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Front Mount
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    180
  • Type de poignée
    Poignée droite
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Acier

20510084

Gamme de prix
€ 14,689 - € 14,689

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    2.90 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    131
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Acier

20510152

Gamme de prix
€ 71,714 - € 71,714

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    6.90 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    182
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Acier

20510190

Gamme de prix
€ 15,439 - € 15,439

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Front Mount
  • Force de maintien maximale
    0.50 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    180
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Acier

20510251

Gamme de prix
€ 32,624 - € 32,624

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    5.90 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    181
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Acier

20510107

Gamme de prix
€ 56,418 - € 56,418

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    10.80 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Acier

20510169

Gamme de prix
€ 24,829 - € 24,829

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Front Mount
  • Force de maintien maximale
    1.50 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    180