Menu Rechercher

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

En stock

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

Séries: SR5769 ,SR1547

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
€ 3,4298 - € 7,2027 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Roulette à platine avec frein
Noir
PP
25.0 kg
€ 12,9558 - € 12,9558 64 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à platine pivotante avec capot
Noir
PA
35.0 kg
€ 3,7368 - € 7,8473 260 En stock
55.0 mm
Roulette jumelée
Argent ; noir
PA
55.0 kg
€ 60,861 - € 127,809 Demander le délai de livraison ici
120.0 mm
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
Gris
TPR
70.0 kg
€ 3,7368 - € 7,8473 1870 En stock
55.0 mm
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
Argent ; noir
PA
55.0 kg
€ 2,8197 - € 5,9214 80 En stock
45.0 mm
Roulette jumelée à platine fixe
Noir
PA
€ 10,329 - € 22,875 1053 En stock
60.0 mm
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
Gris
TPR
50.0 kg
€ 55,385 - € 122,448 Demander le délai de livraison ici
120.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée
Gris
TPR
70.0 kg
€ 6,218 - € 13,183 109 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
Noir
PP
70.0 kg
€ 4,6154 - € 9,6924 190 En stock
40.0 mm
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
Gris
TPR
40.0 kg
€ 48,855 - € 102,596 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
Gris
TPR
70.0 kg
€ 3,1313 - € 6,5758 125 En stock
40.0 mm
Roulette à œillet
Noir
PP
25.0 kg
€ 4,645 - € 9,5365 2212 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à trou de boulon
Noir
PA
70.0 kg
€ 4,1755 - € 8,7686 170 En stock
60.0 mm
Roulette jumelée avec capot
Argent ; noir
PA
55.0 kg
€ 33,718 - € 70,808 366 En stock
35.0 mm
Roulette à tige moletée
Noir
Polymère thermoplastique
€ 2,5265 - € 5,9093 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
Noir
PP
60.0 kg
€ 2,9652 - € 6,227 3560 En stock
60.0 mm
Roulette jumelée pivotante sans capot
Noir
PA
60.0 kg
€ 2,3903 - € 5,0197 2700 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée pivotante avec capot
Noir
PA
60.0 kg
€ 52,758 - € 110,793 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
Gris
TPR
70.0 kg
€ 11,769 - € 26,023 538 En stock
60.0 mm
Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
Gris
TPR
50.0 kg
  • sur 5
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10352038

Gamme de prix
€ 7,2027 - € 3,4298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette jumelée 50.0 mm 35.0 kg Plaque carrée Noir

10292471

Gamme de prix
€ 12,9558 - € 12,9558

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Métal
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante avec capot
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 55.0 mm 55.0 kg Tige à encliqueter Argent ; noir

10302668

Gamme de prix
€ 7,8473 - € 3,7368

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Métal
  • Couleur
    Argent ; noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette jumelée 120.0 mm 70.0 kg Plaque carrée Gris

10292563

Gamme de prix
€ 127,809 - € 60,861

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 55.0 mm 55.0 kg Montage à l'aide de vis Argent ; noir

10302651

Gamme de prix
€ 7,8473 - € 3,7368

Niveaux de stock
1870 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Métal
  • Couleur
    Argent ; noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette jumelée 45.0 mm Platine fixe Noir

10292433

Gamme de prix
€ 5,9214 - € 2,8197

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette jumelée 60.0 mm 50.0 kg Plaque carrée Gris

10292501

Gamme de prix
€ 22,875 - € 10,329

Niveaux de stock
1053 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette jumelée 120.0 mm 70.0 kg Tige filetée Gris

10292600

Gamme de prix
€ 122,448 - € 55,385

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Vis Noir

10277959

Gamme de prix
€ 13,183 - € 6,218

Niveaux de stock
109 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PP
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette jumelée 40.0 mm 40.0 kg Plaque carrée Gris

10292495

Gamme de prix
€ 9,6924 - € 4,6154

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette jumelée 100.0 mm 70.0 kg Plaque carrée Gris

10292556

Gamme de prix
€ 102,596 - € 48,855

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Noir

10277645

Gamme de prix
€ 6,5758 - € 3,1313

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Œillet de fixation Noir

10270325

Gamme de prix
€ 9,5365 - € 4,645

Niveaux de stock
2212 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à trou de boulon
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 60.0 mm 55.0 kg Tige à encliqueter Argent ; noir

10302644

Gamme de prix
€ 8,7686 - € 4,1755

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Métal
  • Couleur
    Argent ; noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette à tige moletée 35.0 mm 10.0 kg Noir

10292334

Gamme de prix
€ 70,808 - € 33,718

Niveaux de stock
366 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à tige moletée
  • Type de montage
    Knurled Stem
Roulette jumelée 50.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Noir

10280188

Gamme de prix
€ 5,9093 - € 2,5265

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyuréthane
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette jumelée 60.0 mm 60.0 kg Tige à encliqueter Noir

10280140

Gamme de prix
€ 6,227 - € 2,9652

Niveaux de stock
3560 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyuréthane
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante sans capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette jumelée 50.0 mm 60.0 kg Tige à encliqueter Noir

10280164

Gamme de prix
€ 5,0197 - € 2,3903

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyuréthane
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante avec capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette jumelée 100.0 mm 70.0 kg Vis Gris

10292624

Gamme de prix
€ 110,793 - € 52,758

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette jumelée 60.0 mm 50.0 kg Vis Gris

10292518

Gamme de prix
€ 26,023 - € 11,769

Niveaux de stock
538 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon