Menu Rechercher

Roulettes pivotantes

En stock

Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.

Séries: SR5629 ,SR5646, SR5767

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
€ 0,8082 - € 1,6973 560 En stock
30.0 mm
Noir ; gris
PP
20.0 kg
€ 0,6129 - € 0,6381 4146 En stock
50.0 mm
Blanc
PA
55.0 kg
€ 1,1071 - € 1,2287 2400 En stock
60.0 mm
Blanc
PA
60.0 kg
€ 34,92 - € 102,659 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Rouge
Fonte
229.4 kg
€ 1,5285 - € 2,1518 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Noir
PP
50.1 kg
€ 0,7687 - € 1,0759 160 En stock
60.0 mm
Noir
PP
40.8 kg
€ 5,3129 - € 7,4351 40 En stock
125.0 mm
Blanc
PA
122.0 kg
€ 0,414 - € 0,5787 341 En stock
40.0 mm
Noir
PP
24.5 kg
€ 0,6618 - € 0,6618 700 En stock
50.0 mm
Noir
PP
35.7 kg
€ 3,1758 - € 3,1758 1064 En stock
100.0 mm
Blanc
PA
90.0 kg
€ 2,1667 - € 2,1667 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Blanc
PA
80.0 kg
€ 7,94 - € 15,738 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
Noir
PP
15.0 kg
€ 3,0571 - € 3,0571 157 En stock
75.0 mm
Blanc
PA
80.0 kg
€ 109,553 - € 322,062 Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
Rouge
Fonte
968.7 kg
€ 4,7638 - € 9,2872 48 En stock
80.0 mm
Noir
Acier
50.0 kg
€ 3,0423 - € 3,0423 30 En stock
80.0 mm
Gris
Plastique
60.0 kg
€ 4,1256 - € 4,1256 13 En stock
100.0 mm
Noir
Plastique
70.0 kg
€ 40,648 - € 119,519 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Rouge
Fonte
305.9 kg
€ 10,5517 - € 10,5517 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Noir
Plastique
60.0 kg
€ 2,4041 - € 2,6712 240 En stock
80.0 mm
Noir
Plastique
50.0 kg
  • sur 3
Roue 30.0 mm (Ø) 17.5 mm 20.0 kg PP Noir ; gris

10352007

Gamme de prix
€ 1,6973 - € 0,8082

Niveaux de stock
560 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir ; gris
  • Capacité de charge
    20.0 kg
  • Ø roue
    30.0 mm
  • Largeur de roue
    17.5 mm
Roue 50.0 mm (Ø) 17.0 mm 55.0 kg PA Blanc

10270394

Gamme de prix
€ 0,6381 - € 0,6129

Niveaux de stock
4146 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    55.0 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    17.0 mm
Roue 60.0 mm (Ø) 22.0 mm 60.0 kg PA Blanc

10270400

Gamme de prix
€ 1,2287 - € 1,1071

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 229.4 kg Fonte Rouge

10209141

Gamme de prix
€ 102,659 - € 34,92

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    229.4 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 21.5 mm 50.1 kg PP Noir

10209325

Gamme de prix
€ 2,1518 - € 1,5285

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    50.1 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    21.5 mm
Roue 60.0 mm (Ø) 21.5 mm 40.8 kg PP Noir

10209318

Gamme de prix
€ 1,0759 - € 0,7687

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    40.8 kg
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    21.5 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 27.0 mm 122.0 kg PA Blanc

10209288

Gamme de prix
€ 7,4351 - € 5,3129

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    122.0 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 40.0 mm (Ø) 17.0 mm 24.5 kg PP Noir

10209295

Gamme de prix
€ 0,5787 - € 0,414

Niveaux de stock
341 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    24.5 kg
  • Ø roue
    40.0 mm
  • Largeur de roue
    17.0 mm
Roue 50.0 mm (Ø) 18.0 mm 35.7 kg PP Noir

10209301

Gamme de prix
€ 0,6618 - € 0,6618

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    35.7 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    18.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 27.0 mm 90.0 kg PA Blanc

10270431

Gamme de prix
€ 3,1758 - € 3,1758

Niveaux de stock
1064 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    90.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 22.0 mm 80.0 kg PA Blanc

10270424

Gamme de prix
€ 2,1667 - € 2,1667

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roulette à roue sphérique Plaque carrée 45.0 mm 15.0 kg PP Noir

10292280

Gamme de prix
€ 15,738 - € 7,94

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    15.0 kg
  • Ø roue
    45.0 mm
  • Largeur de roue
    28.0 mm
Roue 75.0 mm (Ø) 23.0 mm 80.0 kg PA Blanc

10270417

Gamme de prix
€ 3,0571 - € 3,0571

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    75.0 mm
  • Largeur de roue
    23.0 mm
Roue 200.0 mm (Ø) 50.0 mm 968.7 kg Fonte Rouge

10209189

Gamme de prix
€ 322,062 - € 109,553

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    968.7 kg
  • Ø roue
    200.0 mm
  • Largeur de roue
    50.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 25.0 mm 50.0 kg Acier Noir

10270363

Gamme de prix
€ 9,2872 - € 4,7638

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    50.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    25.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 22.0 mm 60.0 kg Plastique Gris

10270455

Gamme de prix
€ 3,0423 - € 3,0423

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 70.0 kg Plastique Noir

10270486

Gamme de prix
€ 4,1256 - € 4,1256

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    70.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 30.0 mm 305.9 kg Fonte Rouge

10209158

Gamme de prix
€ 119,519 - € 40,648

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    305.9 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 60.0 mm (Ø) 20.0 mm 60.0 kg Plastique Noir

10270493

Gamme de prix
€ 10,5517 - € 10,5517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    20.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 25.0 mm 50.0 kg Plastique Noir

10270479

Gamme de prix
€ 2,6712 - € 2,4041

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    50.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    25.0 mm