Menu Rechercher

Roulettes médicales

En stock

Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
€ 7,984 - € 15,957 110 En stock
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
50.0 kg
€ 11,887 - € 28,972 3 En stock
100.0 mm
Roulettes Levina
100.0 kg
€ 20,896 - € 45,283 Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulettes Levina
100.0 kg
€ 8,266 - € 14,554 123 En stock
63.0 mm
Roulette à œillet avec frein
40.0 kg
€ 18,339 - € 38,512 45 En stock
100.0 mm
Roulette Levina avec frein
100.0 kg
€ 12,57 - € 24,434 22 En stock
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
€ 7,435 - € 14,461 358 En stock
50.0 mm
Roulette à œillet avec frein
40.0 kg
€ 12,466 - € 28,653 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulettes Levina
100.0 kg
€ 14,21 - € 30,828 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulettes Levina
100.0 kg
€ 23,715 - € 49,802 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
100.0 kg
€ 24,413 - € 52,95 Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette Levina avec frein
100.0 kg
€ 10,144 - € 21,85 114 En stock
75.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
80.0 kg
€ 7,806 - € 20,476 Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
60.0 kg
€ 16,325 - € 35,834 146 En stock
75.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
90.0 kg
€ 31,136 - € 62,081 108 En stock
60.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
€ 55,637 - € 111,042 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
€ 7,1086 - € 12,5285 32 En stock
50.0 mm
Roulette à œillet avec frein
35.0 kg
€ 47,00 - € 51,70 30 En stock
100.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
100.0 kg
€ 6,381 - € 13,401 265 En stock
55.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
40.0 kg
€ 39,506 - € 82,962 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
110.0 kg
  • sur 8
Roulette 80.0 mm 50.0 kg Œillet de fixation Gris

10277843

Gamme de prix
€ 15,957 - € 7,984

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 100.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Gris

10193181

Gamme de prix
€ 28,972 - € 11,887

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulettes Levina
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 150.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Gris

10193228

Gamme de prix
€ 45,283 - € 20,896

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulettes Levina
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 63.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Gris

10277836

Gamme de prix
€ 14,554 - € 8,266

Niveaux de stock
123 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 100.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Gris

10193198

Gamme de prix
€ 38,512 - € 18,339

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette Levina avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris

10269374

Gamme de prix
€ 24,434 - € 12,57

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 50.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269572

Gamme de prix
€ 14,461 - € 7,435

Niveaux de stock
358 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 125.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Gris

10193204

Gamme de prix
€ 28,653 - € 12,466

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulettes Levina
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 100.0 mm 100.0 kg Platine fixe de fixation Gris

10193242

Gamme de prix
€ 30,828 - € 14,21

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulettes Levina
  • Type de montage
    Platine fixe de fixation
Roulette jumelée 100.0 mm 100.0 kg Trou borgne Noir

10193358

Gamme de prix
€ 49,802 - € 23,715

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette 150.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Gris

10193235

Gamme de prix
€ 52,95 - € 24,413

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette Levina avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 75.0 mm 80.0 kg Trou borgne Noir

10193334

Gamme de prix
€ 21,85 - € 10,144

Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette jumelée 65.0 mm 60.0 kg Trou borgne Noir

10193310

Gamme de prix
€ 20,476 - € 7,806

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette jumelée 75.0 mm 90.0 kg Œillet de fixation Noir

10193396

Gamme de prix
€ 35,834 - € 16,325

Niveaux de stock
146 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276389

Gamme de prix
€ 62,081 - € 31,136

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276419

Gamme de prix
€ 111,042 - € 55,637

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Gris

10277829

Gamme de prix
€ 12,5285 - € 7,1086

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 100.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Noir

10193402

Gamme de prix
€ 51,70 - € 47,00

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 55.0 mm 40.0 kg Trou borgne Noir

10193297

Gamme de prix
€ 13,401 - € 6,381

Niveaux de stock
265 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette jumelée 125.0 mm 110.0 kg Œillet de fixation Noir

10193419

Gamme de prix
€ 82,962 - € 39,506

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation