Menu Rechercher

Rondelles plates - Caoutchouc

En stock

Rondelle plate en caoutchouc utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre de résistance mécanique avec une bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : TPR, PVC, TPE
  • Couleur : noir
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 HB

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
€ 0,1224 - € 0,1224 22561 En stock
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
€ 0,1263 - € 0,1477 16534 En stock
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
€ 0,0865 - € 0,0865 33930 En stock
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
€ 0,9126 - € 0,9126 Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
€ 0,2938 - € 0,2938 5755 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
€ 0,3517 - € 0,3517 Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
€ 0,2255 - € 0,2255 88 En stock
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,2864 - € 0,2864 297 En stock
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,0942 - € 0,0942 14909 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
€ 0,4912 - € 0,4912 Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
€ 0,1161 - € 0,1161 3256 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
€ 0,0973 - € 0,0973 Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
€ 0,0856 - € 0,0856 21073 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,1329 - € 0,1329 3500 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
€ 0,1213 - € 0,1213 1510 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
€ 0,0648 - € 0,0648 45754 En stock
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
€ 0,0816 - € 0,0816 3410 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
€ 0,1122 - € 0,1122 33 En stock
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
€ 0,0553 - € 0,0553 15200 En stock
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
€ 0,0738 - € 0,0738 12886 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • sur 3
Rondelle 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Gamme de prix
€ 0,1224 - € 0,1224

Niveaux de stock
22561 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Gamme de prix
€ 0,1477 - € 0,1263

Niveaux de stock
16534 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Gamme de prix
€ 0,0865 - € 0,0865

Niveaux de stock
33930 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Gamme de prix
€ 0,9126 - € 0,9126

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Gamme de prix
€ 0,2938 - € 0,2938

Niveaux de stock
5755 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    37.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Gamme de prix
€ 0,3517 - € 0,3517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    21.0 mm
  • Diamètre extérieur
    37.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Gamme de prix
€ 0,2255 - € 0,2255

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Gamme de prix
€ 0,2864 - € 0,2864

Niveaux de stock
297 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Gamme de prix
€ 0,0942 - € 0,0942

Niveaux de stock
14909 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Gamme de prix
€ 0,4912 - € 0,4912

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Gamme de prix
€ 0,1161 - € 0,1161

Niveaux de stock
3256 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Gamme de prix
€ 0,0973 - € 0,0973

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Gamme de prix
€ 0,0856 - € 0,0856

Niveaux de stock
21073 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Gamme de prix
€ 0,1329 - € 0,1329

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Gamme de prix
€ 0,1213 - € 0,1213

Niveaux de stock
1510 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Gamme de prix
€ 0,0648 - € 0,0648

Niveaux de stock
45754 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Gamme de prix
€ 0,0816 - € 0,0816

Niveaux de stock
3410 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Gamme de prix
€ 0,1122 - € 0,1122

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Gamme de prix
€ 0,0553 - € 0,0553

Niveaux de stock
15200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Gamme de prix
€ 0,0738 - € 0,0738

Niveaux de stock
12886 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate