Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.
Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.
Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.
La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.
Séries: SR1945
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Tailles de vis compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0586 - € 0,0586 | 1000 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 10070840 | € 0,0342 - € 0,0342 | 47002 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
| € 0,0356 - € 0,0356 | 75949 En stock |
Gris
|
PELD - PIR
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
||
| € 0,0886 - € 0,1236 | 70268 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,0408 - € 0,0408 | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
PELD - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,0989 - € 0,1587 | 76 En stock |
Naturel
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,4007 - € 0,6515 | 126 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1602 - € 0,224 | 6500 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,128 - € 0,2003 | 160 En stock |
Naturel
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,0923 - € 0,1513 | 25 En stock |
Naturel
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| € 0,0635 - € 0,0884 | 21564 En stock |
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,0416 - € 0,0416 | 46862 En stock |
Gris
|
PELD - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,031 - € 0,031 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PELD - PIR
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,071 - € 0,0992 | 25285 En stock |
Noir
|
PVC
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,0635 - € 0,0884 | 457998 En stock |
Bleu
|
PELD - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,031 - € 0,031 | 85039 En stock |
Rouge
|
PELD - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| € 0,0365 - € 0,0365 | 23563 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
||
| € 0,0509 - € 0,0509 | 14175 En stock |
Noir
|
PVC
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| € 0,23 - € 0,42 | 18700 En stock |
Noir
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0464 - € 0,0464 | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
PELD - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer