Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.
Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.
Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.
La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.
Séries: SR1945
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Tailles de vis compatible (toutes) | Épaisseur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1751 - € 0,2107 | 505 En stock |
PEHD
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,051 - € 0,051 | 57637 En stock |
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,0494 - € 0,0494 | 64106 En stock |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| € 0,0513 - € 0,06 | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0422 - € 0,0422 | 6477 En stock |
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,052 - € 0,052 | 40785 En stock |
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,0645 - € 0,09 | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,227 - € 0,3131 | 23554 En stock |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0887 - € 0,1064 | 2740 En stock |
PEHD
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0998 - € 0,0998 | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0572 - € 0,0687 | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,1024 - € 0,1227 | 734 En stock |
PEHD
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1127 - € 0,1353 | 20842 En stock |
PEHD
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0767 - € 0,092 | 750 En stock |
PEHD
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1255 - € 0,1499 | 500 En stock |
PEHD
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1647 - € 0,1988 | 247 En stock |
PEHD
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0544 - € 0,0654 | 12250 En stock |
PEHD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0663 - € 0,0796 | 480 En stock |
PEHD
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,1573 - € 0,1884 | 500 En stock |
PEHD
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,097 - € 0,1164 | 250 En stock |
PEHD
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer