Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de rondelles pour vis captives est dotée d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne. Cela signifie qu’elles peuvent être vissées et qu’après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.
Comment installer un assemblage de vis captive et rondelle :
1) Placez la vis captive dans le trou du panneau.
2) Filetez la rondelle sur la vis, au-delà de la partie filetée de la vis, qui retient la vis dans le panneau.
Ces rondelles sont fabriquées à partir d’inox, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316 Séries: SRP0168
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | w1 0.05 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,69 - € 2,4096 | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| € 1,799 - € 2,5731 | 270 En stock |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| € 2,5731 - € 3,6864 | 100 En stock |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| € 2,3336 - € 3,3369 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| € 1,8319 - € 2,6286 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
1.2
|
||
| € 9,3455 - € 14,3838 | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| € 1,9851 - € 2,8352 | 28 En stock |
20.0
|
M10
|
3.0
|
||
| € 1,8319 - € 2,6286 | 37 En stock |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| € 1,505 - € 2,1485 | 98 En stock |
5.0
|
M2.5
|
1.0
|
||
| € 17,7443 - € 30,0587 | Demander le délai de livraison ici |
32.0
|
M16
|
4.0
|
||
| € 1,4063 - € 2,0067 | 262 En stock |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| € 1,4063 - € 2,0067 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
1.2
|
||
| € 1,5482 - € 2,2133 | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| € 1,799 - € 2,5731 | 100 En stock |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| € 2,203 - € 3,1518 | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| € 2,3336 - € 3,3369 | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| € 2,7129 - € 4,5962 | 100 En stock |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| € 5,2675 - € 7,525 | Demander le délai de livraison ici |
32.0
|
M16
|
4.0
|
||
| € 9,6396 - € 13,7731 | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| € 1,2871 - € 1,8319 | 96 En stock |
5.0
|
M2.5
|
1.0