Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets quart de tour pour panneaux, souvent appelés goujons quart de tour, engagent des réceptacles et sont fixés en tournant le goujon d'environ 90 degrés - un processus connu sous le nom de « rotation quart de tour ». La fixation fournit une force de maintien prévisible et comporte un cliquet en position verrouillée qui résiste à une ouverture par erreur. Une solution rapide, mais sécurisée dans son assemblage.
Sont incluses dans notre gamme quart de tour des fixations de panneaux en acétal, RMS-14. Cette sélection inclut une option noire UL94 HB. Un quart de tour détache le panneau inférieur tout en retenant le rivet dans le panneau amovible. Alternativement, les options noires ou blanches en acétal non classées sont installées facilement en enfonçant le pion dans la base avec un marteau verrouillant deux panneaux ensemble. Le déverrouillage des deux panneaux se fait par simple quart de tour avec un tournevis.
Sont aussi inclus nos rivets POM à tête cruciforme. Adaptés pour les composants et panneaux de sécurité qui doivent être remplacés à la hâte ; ils fournissent une solution de montage permanente adaptée à une large variété de profondeurs de panneau et tailles de trou de montage. Ou pourquoi ne pas essayer nos verrous quart de tour en nylon naturel ou noir. Ils sont livrés en format pré-assemblé pour une praticité accrue. Idéal pour des applications où le montage d'un réceptacle est impossible.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Épaisseur tête | Ø tête | Forme | Rivet pré-assemblé | Plage d'épaisseur panneau | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5431 - € 0,5431 | 19 En stock |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
Non
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 10279076 | € 0,6026 - € 0,6026 | 18809 En stock |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
Non
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
|
| € 0,5507 - € 0,5507 | 9150 En stock |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Non
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| € 0,6376 - € 0,6376 | 6988 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
Non
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| € 0,241 - € 0,3219 | 7898 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
Non
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| € 0,241 - € 0,3219 | 6979 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
Non
|
0.177 - 0.276 in
4.5 - 7.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| € 0,241 - € 0,241 | 3120 En stock |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
Non
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| € 0,5507 - € 0,5507 | 72220 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
Non
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| € 0,6621 - € 0,6621 | 4911 En stock |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
Non
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| € 0,2532 - € 0,2532 | 5795 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
Non
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| € 0,6026 - € 0,6026 | 24755 En stock |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Non
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| € 0,7689 - € 0,7689 | 5993 En stock |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
Non
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| € 0,3814 - € 0,3814 | 11670 En stock |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
Non
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| € 0,2532 - € 0,2532 | 9977 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
Non
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| € 0,2273 - € 0,2273 | 10997 En stock |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
Non
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| € 0,1937 - € 0,2166 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
O
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2363 - € 0,3171 | 1935 En stock |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
O
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 4,8362 - € 4,8362 | 4867 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
O
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,8802 - € 0,8802 | 7347 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
O
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,8802 - € 0,8802 | 5176 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
O
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Tournevis fendu