Menu Rechercher

Rivets plastiques à vis

En stock

Les rivets démontables sont des fixations à libération rapide et sont adaptés aux panneaux et composants de sécurité ayant besoin d'être retirés rapidement. Ils peuvent facilement être installés, serrés, desserrés et retirés à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Sont inclus dans la gamme les rivets à visser, fabriqués en nylon 6/6 et disponibles en noir ou naturel, qui ont une empreinte cruciforme pour un assemblage ou un désassemblage faciles. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les assemblages électriques et électroniques en raison des bonnes propriétés d'isolation électrique. Installez la fixation en vissant la tête dans l'application. Nous avons aussi des rivets démontables fabriqués en nylon naturel 6/6 UL94 V2. Au fur et à mesure que la goupille est vissée dans le corps, l'embase s'élargit et la verrouille en place Ces rivets peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique.

En outre, une gamme de rivets d'ancrage est incluse dans notre offre à visser. Ces rivets à visser ont un corps en PA modifié (nylon) et comportent une goupille en acétal ou acier zingué. Rivets en deux pièces à force élevée à la fois polyvalents et économiques avec une fixation aveugle résistante aux vibrations. Ils développent une force de traction élevée, et sont résistants à la corrosion et idéaux pour l'isolation thermique et électrique. Ils peuvent être utilisés pour les matériaux creux ou solides, notamment : bois, béton, plâtre, métal, plastique, tuile ou mortier.

  • Installation facile et rapide
  • Coefficient élevé de résistance et de polyvalence
  • Couleurs : blanc, noir et naturel
  • Styles de tête : rondes, coniques et bombées.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
38 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme de tête de rivet Épaisseur tête Ø trou Ø tête Forme Plage d'épaisseur panneau Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,6023 - € 0,7436 Demander le délai de livraison ici
Truss
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
Bombé
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Tournevis fendu
€ 0,6614 - € 0,8165 1999 En stock
Bombé
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
1000 En stock
Truss
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Tournevis fendu
1000 En stock
Round
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
Truss
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
Bombé
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
2000 En stock
Bombé
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
Round
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
Round
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Tournevis fendu
10308851 1000 En stock
Truss
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
1000 En stock
Round
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
2000 En stock
Truss
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
1000 En stock
Bombé
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
Round
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
€ 0,2021 - € 0,2495 Demander le délai de livraison ici
Truss
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Tournevis à douille ronde
€ 0,1257 - € 0,1553 Demander le délai de livraison ici
Bombé
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Tournevis à douille ronde
€ 0,1048 - € 0,1294 20993 En stock
Truss
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Tournevis à douille ronde
€ 0,2719 - € 0,3357 5998 En stock
Round
2.6 mm
6.4 mm
15.1 mm
7
3.9 - 4.0 mm
Tournevis cruciforme
€ 0,1566 - € 0,1933 Demander le délai de livraison ici
Bombé
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Tournevis à douille ronde
  • sur 2
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308844

Gamme de prix
€ 0,7436 - € 0,6023

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308714


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308752

Gamme de prix
€ 0,8165 - € 0,6614

Niveaux de stock
1999 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308813


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308783


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308820


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308738


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308721


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308769


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308776


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308851


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308806


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308837


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308745


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308790


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Nylon Blanc

10406809

Gamme de prix
€ 0,2495 - € 0,2021

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Nylon Blanc

10406786

Gamme de prix
€ 0,1553 - € 0,1257

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Nylon Blanc

10406793

Gamme de prix
€ 0,1294 - € 0,1048

Niveaux de stock
20993 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 4.0 mm (Ep Panneau) Nylon 6/6 Naturel

10373606

Gamme de prix
€ 0,3357 - € 0,2719

Niveaux de stock
5998 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.9 - 4.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Nylon Blanc

10406779

Gamme de prix
€ 0,1933 - € 0,1566

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm