Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets à cliquet se composent d’une attache clipsable colorée fabriquée en plastique qui requiert un assemblage à l’aide de deux rivets. Il suffit de clipser ensemble deux rivets à cliquet identiques pour créer une seule connexion prête pour votre application. Ces rivets faciles à utiliser ne nécessitent pas d’outils, comme des vis, pour leur installation.
Les rivets à cliquet peuvent être utilisés avec des bagues à clipser et des rondelles de bague à clipser, lorsque le trou de couplage compatible a un diamètre de 5,5 mm.
Lorsqu'il est utilisé en association avec une bague à clipser, le rivet est adapté aux applications très minces. Les rivets à cliquet peuvent également être utilisés avec une rondelle de bague à clipser, qui fait office de rondelle amortisseuse, pour fournir une plus grande surface de maintien.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Forme de tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1435 - € 0,1846 | 50427 En stock |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Fendu
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 500 En stock |
Bleu
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Fendu
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,2456 | 6496 En stock |
Gris
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Lisse
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,2456 | 212 En stock |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Fendu
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2059 | 4496 En stock |
Jaune
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Lisse
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2059 | 13478 En stock |
Bleu
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Fendu
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Lisse
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2059 | 16010 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Fendu
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 97 En stock |
Rouge
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Lisse
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 19662 En stock |
Gris
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Fendu
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,2456 | 21998 En stock |
Rouge
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Fendu
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,2456 | 11470 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 19475 En stock |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Fendu
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 11429 En stock |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Lisse
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 45893 En stock |
Jaune
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Lisse
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,2456 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Lisse
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 1442 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Lisse
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2242 | 498 En stock |
Bleu
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Lisse
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| € 0,1283 - € 0,1426 | 949 En stock |
Blanc
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| € 0,1247 - € 0,1386 | 155 En stock |
Blanc
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm