Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1254 - € 0,1254 | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| € 0,0558 - € 0,0558 | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,059 - € 0,059 | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,059 - € 0,059 | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,0574 - € 0,0574 | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,0626 - € 0,0626 | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| € 0,0591 - € 0,0591 | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| € 0,0543 - € 0,0543 | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| € 0,7721 - € 0,7721 | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| € 0,5698 - € 0,5698 | Demander le délai de livraison ici |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| € 0,7215 - € 0,7215 | Demander le délai de livraison ici |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| € 1,2754 - € 1,2754 | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 0,1037 - € 0,1037 | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2465 - € 0,2465 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,2465 - € 0,2465 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,5707 - € 0,5707 | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| € 1,8157 - € 1,8157 | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 0,6712 - € 0,6712 | Demander le délai de livraison ici |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,8727 - € 0,8727 | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,4196 - € 0,4196 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer