Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2517 - € 0,2517 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,2715 - € 0,2715 | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,6712 - € 0,6712 | Demander le délai de livraison ici |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| € 0,8955 - € 0,8955 | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 0,7937 - € 0,7937 | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| € 1,3111 - € 1,3111 | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 0,8971 - € 0,8971 | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,7231 - € 0,7231 | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,6214 - € 0,6214 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 0,5347 - € 0,5347 | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| € 0,7417 - € 0,7417 | Demander le délai de livraison ici |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| € 0,0607 - € 0,0607 | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,0624 - € 0,0624 | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,0623 - € 0,0623 | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,0623 - € 0,0623 | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,5858 - € 0,5858 | Demander le délai de livraison ici |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| € 1,4493 - € 1,4493 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 0,7937 - € 0,7937 | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| € 0,6026 - € 0,6026 | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2708 - € 0,2708 | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.72 in
18.3 mm