Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0607 - € 0,0607 | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,0657 - € 0,0657 | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,0709 - € 0,0709 | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,0788 - € 0,0788 | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2433 - € 0,2433 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,1019 - € 0,1019 | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acier au carbone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,1037 - € 0,1037 | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2465 - € 0,2465 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,2465 - € 0,2465 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,2641 - € 0,2641 | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,5707 - € 0,5707 | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,6052 - € 0,6052 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,705 - € 0,705 | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,4185 - € 0,4185 | Demander le délai de livraison ici |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 0,1988 - € 0,1988 | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2198 - € 0,2198 | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| € 0,0922 - € 0,0922 | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,2141 - € 0,2141 | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,242 - € 0,242 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,265 - € 0,265 | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer