Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.
Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | Matière | Type de rail | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 35,8083 - € 47,7393 | Demander le délai de livraison ici |
600.0
|
Aluminium
|
Rail support
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
120.0
|
||
| € 53,7181 - € 71,63 | Demander le délai de livraison ici |
600.0
|
Aluminium
|
Rail support
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| € 1.035,9351 - € 1.151,0393 | Demander le délai de livraison ici |
3800.0
|
Acier inoxydable
|
Arbre et support
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| € 1.197,3301 - € 1.330,3677 | Demander le délai de livraison ici |
4400.0
|
Acier inoxydable
|
Arbre et support
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| € 1.251,1315 - € 1.390,1438 | Demander le délai de livraison ici |
4600.0
|
Acier inoxydable
|
Arbre et support
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| € 1.466,3166 - € 1.629,2422 | Demander le délai de livraison ici |
5400.0
|
Acier inoxydable
|
Arbre et support
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| € 1.010,1621 - € 1.122,3982 | Demander le délai de livraison ici |
1500.0
|
Acier inoxydable
|
Arbre et support
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| € 2.011,7353 - € 2.235,2626 | Demander le délai de livraison ici |
3000.0
|
Acier inoxydable
|
Arbre et support
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| € 3.610,0769 - € 4.011,2005 | Demander le délai de livraison ici |
5400.0
|
Acier inoxydable
|
Arbre et support
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| € 26,2243 - € 34,9674 | Demander le délai de livraison ici |
600.0
|
Aluminium
|
Rail support
|
9.5
|
5.5
|
16.0
|
100.0
|
||
| € 76,7546 - € 102,3405 | Demander le délai de livraison ici |
600.0
|
Aluminium
|
Rail support
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
200.0
|
||
| € 43,4834 - € 57,9782 | Demander le délai de livraison ici |
600.0
|
Aluminium
|
Rail support
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
150.0
|
||
| € 33,2496 - € 44,3335 | Demander le délai de livraison ici |
600.0
|
Aluminium
|
Rail support
|
11.0
|
6.6
|
20.0
|
100.0
|
||
| € 23,0365 - € 30,7105 | Demander le délai de livraison ici |
600.0
|
Aluminium
|
Rail support
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| € 33,2496 - € 44,3335 | Demander le délai de livraison ici |
600.0
|
Aluminium
|
Rail support
|
11.0
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| € 403,8734 - € 448,7477 | Demander le délai de livraison ici |
600.0
|
Acier inoxydable
|
Arbre et support
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| € 810,3693 - € 900,4098 | Demander le délai de livraison ici |
1200.0
|
Acier inoxydable
|
Arbre et support
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| € 1.265,2552 - € 1.405,8373 | Demander le délai de livraison ici |
240.0
|
Acier inoxydable
|
Arbre et support
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| € 2.047,3977 - € 2.274,8838 | Demander le délai de livraison ici |
3900.0
|
Acier inoxydable
|
Arbre et support
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| € 2.360,2561 - € 2.622,5092 | Demander le délai de livraison ici |
4500.0
|
Acier inoxydable
|
Arbre et support
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0