Menu Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
€ 668,151 - € 835,186 Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Fixation arrière
34.0
26.0
20.0
3320.0
€ 730,912 - € 913,634 Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Fixation arrière
34.0
26.0
20.0
3640.0
€ 97,532 - € 121,91 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
360.0
€ 540,926 - € 676,158 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
2040.0
€ 621,823 - € 777,281 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
2355.0
€ 810,574 - € 1.013,217 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
3090.0
€ 456,807 - € 571,006 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
1725.0
€ 783,625 - € 979,526 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
2985.0
€ 510,755 - € 638,438 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
1935.0
€ 918,428 - € 1.148,041 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
3510.0
€ 837,532 - € 1.046,918 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
3195.0
€ 567,916 - € 709,889 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
2145.0
€ 348,952 - € 436,193 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
1305.0
€ 675,76 - € 844,703 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
2565.0
€ 205,612 - € 257,02 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
780.0
€ 648,781 - € 810,982 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
2460.0
€ 295,045 - € 368,801 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
1095.0
€ 891,48 - € 1.114,35 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
3405.0
€ 402,89 - € 503,615 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
1515.0
€ 375,931 - € 469,914 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Fixation arrière
45.0
31.1
22.5
1410.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 35.0 M8 3320.0 Acier

20168858

Gamme de prix
€ 835,186 - € 668,151

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    3320.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 35.0 M8 3640.0 Acier

20168896

Gamme de prix
€ 913,634 - € 730,912

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    3640.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 360.0 Acier

20168964

Gamme de prix
€ 121,91 - € 97,532

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    360.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 2040.0 Acier

20169121

Gamme de prix
€ 676,158 - € 540,926

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2040.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 2355.0 Acier

20169152

Gamme de prix
€ 777,281 - € 621,823

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2355.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 3090.0 Acier

20169213

Gamme de prix
€ 1.013,217 - € 810,574

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    3090.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 1725.0 Acier

20169091

Gamme de prix
€ 571,006 - € 456,807

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1725.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 2985.0 Acier

20169206

Gamme de prix
€ 979,526 - € 783,625

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2985.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 1935.0 Acier

20169114

Gamme de prix
€ 638,438 - € 510,755

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1935.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 3510.0 Acier

20169251

Gamme de prix
€ 1.148,041 - € 918,428

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    3510.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 3195.0 Acier

20169220

Gamme de prix
€ 1.046,918 - € 837,532

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    3195.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 2145.0 Acier

20169138

Gamme de prix
€ 709,889 - € 567,916

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2145.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 1305.0 Acier

20169053

Gamme de prix
€ 436,193 - € 348,952

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1305.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 2565.0 Acier

20169176

Gamme de prix
€ 844,703 - € 675,76

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2565.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 780.0 Acier

20169008

Gamme de prix
€ 257,02 - € 205,612

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    780.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 2460.0 Acier

20169169

Gamme de prix
€ 810,982 - € 648,781

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2460.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 1095.0 Acier

20169039

Gamme de prix
€ 368,801 - € 295,045

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1095.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 3405.0 Acier

20169244

Gamme de prix
€ 1.114,35 - € 891,48

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    3405.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 1515.0 Acier

20169077

Gamme de prix
€ 503,615 - € 402,89

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1515.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 45.0 M12 1410.0 Acier

20169060

Gamme de prix
€ 469,914 - € 375,931

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1410.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0