Menu Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
€ 412,508 - € 515,641 Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
2440.0
€ 335,376 - € 419,22 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
1515.0
€ 425,483 - € 531,859 Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
2520.0
€ 463,04 - € 590,376 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
2145.0
€ 518,83 - € 661,511 Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
3160.0
€ 193,361 - € 241,699 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
885.0
€ 637,82 - € 813,226 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
2880.0
€ 350,64 - € 447,066 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
1620.0
€ 480,70 - € 612,887 Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
2920.0
€ 645,95 - € 823,589 Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
3960.0
€ 768,90 - € 980,342 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
3510.0
€ 394,33 - € 502,768 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
1830.0
€ 246,248 - € 307,805 Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
1095.0
€ 1.015,267 - € 1.269,084 Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
3180.0
€ 633,23 - € 807,371 Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
3880.0
€ 436,29 - € 556,267 Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
3460.0
€ 414,47 - € 528,452 Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
3280.0
€ 435,30 - € 555,013 Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
4000.0
€ 75,52 - € 96,288 Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
580.0
€ 341,73 - € 435,703 Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
2680.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 2440.0 Acier

20165116

Gamme de prix
€ 515,641 - € 412,508

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 1515.0 Acier

20165437

Gamme de prix
€ 419,22 - € 335,376

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1515.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 2520.0 Acier

20165123

Gamme de prix
€ 531,859 - € 425,483

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    2520.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 2145.0 Acier

20165499

Gamme de prix
€ 590,376 - € 463,04

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2145.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 3160.0 Acier

20165208

Gamme de prix
€ 648,54 - € 518,83

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    3160.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 885.0 Acier

20165376

Gamme de prix
€ 241,699 - € 193,361

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    885.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 2880.0 Acier

20165567

Gamme de prix
€ 813,226 - € 637,82

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2880.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 1620.0 Acier

20165444

Gamme de prix
€ 447,066 - € 357,653

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1620.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 2920.0 Acier

20165178

Gamme de prix
€ 612,887 - € 480,70

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    2920.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 3960.0 Acier

20165307

Gamme de prix
€ 823,589 - € 645,95

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    3960.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 3510.0 Acier

20165628

Gamme de prix
€ 980,342 - € 768,90

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    3510.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 1830.0 Acier

20165468

Gamme de prix
€ 502,768 - € 394,33

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1830.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 1095.0 Acier

20165390

Gamme de prix
€ 307,805 - € 246,248

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1095.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 3180.0 Acier

20165901

Gamme de prix
€ 1.269,084 - € 1.015,267

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    3180.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 3880.0 Acier

20165291

Gamme de prix
€ 807,371 - € 633,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    3880.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 3460.0 Acier

20167226

Gamme de prix
€ 556,267 - € 445,016

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3460.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 3280.0 Acier

20167196

Gamme de prix
€ 528,452 - € 422,759

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3280.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 4000.0 Acier

20166663

Gamme de prix
€ 555,013 - € 444,006

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 580.0 Acier

20166748

Gamme de prix
€ 96,288 - € 75,52

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    580.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 2680.0 Acier

20167097

Gamme de prix
€ 435,703 - € 341,73

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2680.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0