Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau minimum | Couleur | Épaisseur panneau max. | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 745,6752 - € 745,6752 | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
Noir
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier inoxydable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 673,6659 - € 673,6659 | 17 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
Noir
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 623,3998 - € 623,3998 | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
Noir
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier inoxydable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 10160596 | € 673,6659 - € 673,6659 | 2 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
Noir
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| € 9,6571 - € 9,6571 | 180 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 5,8125 - € 5,8125 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 6,6974 - € 6,6974 | 420 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 741,4491 - € 741,4491 | 264 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 120,386 - € 120,386 | 28 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 8,6807 - € 8,6807 | 1020 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 1.442,6839 - € 1.442,6839 | 32 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 163,7748 - € 163,7748 | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
Noir
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 3,8902 - € 3,8902 | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10026595 | € 4,2564 - € 4,2564 | 210 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| € 1.549,3235 - € 1.549,3235 | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
Noir
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acier inoxydable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 1.411,8511 - € 1.411,8511 | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
Noir
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 609,4848 - € 609,4848 | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
Noir
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 109,5241 - € 109,5241 | 2 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| € 132,4383 - € 132,4383 | 186 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturel
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 420,5517 - € 420,5517 | 2 En stock |
0.06 in
1.52 mm
|
Noir
|
0.093 in
2.36 mm
|
Élastomère thermoplastique
|
0.5 in
12.7 mm