Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau minimum | Couleur | Épaisseur panneau max. | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,6807 - € 8,6807 | 1020 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 6,6974 - € 6,6974 | 150 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 3,8902 - € 3,8902 | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10026595 | € 4,2564 - € 4,2564 | 210 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| € 4,943 - € 4,943 | 780 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 147,922 - € 147,922 | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 3,8902 - € 3,8902 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturel
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 3,1007 - € 3,1007 | 840 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 5,4922 - € 5,4922 | 90 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 257,0206 - € 257,0206 | 82 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 101,514 - € 101,514 | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 1,434 - € 1,7392 | 149 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Naturel
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyamide
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 718,3664 - € 718,3664 | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
Noir
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 277,7235 - € 277,7235 | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturel
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 380,0156 - € 380,0156 | Demander le délai de livraison ici |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 561,2736 - € 561,2736 | 2 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Gris
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyamide 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,7734 - € 0,7734 | Demander le délai de livraison ici |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturel
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamide
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| € 34,7228 - € 34,7228 | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 5,8125 - € 5,8125 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 725,0947 - € 725,0947 | 5 En stock |
0.043 in
1.1 mm
|
Noir
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm