Menu Rechercher

Protections de bord

En stock

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale des panneaux compatibles Largeur totale Ajouter au panier
€ 1.507,124 - € 1.507,124 13 En stock
3.3 mm
5.8 mm
10160596 € 655,317 - € 655,317 2 En stock
3.6 mm
€ 725,365 - € 725,365 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
€ 9,3941 - € 9,3941 30 En stock
8.0 mm
€ 4,467 - € 4,467 60 En stock
6.4 mm
€ 5,6542 - € 5,6542 Demander le délai de livraison ici
7.2 mm
€ 4,1553 - € 4,1553 540 En stock
5.0 mm
€ 8,2068 - € 8,2068 360 En stock
6.4 mm
€ 3,7843 - € 3,7843 120 En stock
4.4 mm
€ 3,0162 - € 3,0162 1710 En stock
3.2 mm
€ 721,254 - € 721,254 271 En stock
€ 5,5801 - € 5,5801 60 En stock
7.2 mm
€ 844,936 - € 844,936 Demander le délai de livraison ici
€ 6,515 - € 6,515 480 En stock
4.4 mm
€ 8,9637 - € 8,9637 240 En stock
6.1 mm
€ 9,0082 - € 9,0082 1140 En stock
8.0 mm
€ 958,845 - € 958,845 6 En stock
1.1 mm
3.3 mm
€ 4,1553 - € 4,1553 1320 En stock
4.4 mm
€ 8,4443 - € 8,4443 1020 En stock
6.1 mm
€ 4,8825 - € 4,8825 60 En stock
2.4 mm
  • sur 5
Protection bord de tôle 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160589

Gamme de prix
€ 1.507,124 - € 1.507,124

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    5.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160596

Gamme de prix
€ 655,317 - € 655,317

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160558

Gamme de prix
€ 725,365 - € 725,365

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026588

Gamme de prix
€ 9,3941 - € 9,3941

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10021712

Gamme de prix
€ 4,467 - € 4,467

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10021729

Gamme de prix
€ 5,6542 - € 5,6542

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    7.2 mm
  • Largeur totale
    7.2 mm
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10026618

Gamme de prix
€ 4,1553 - € 4,1553

Niveaux de stock
540 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    5.0 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026564

Gamme de prix
€ 8,2068 - € 8,2068

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10021705

Gamme de prix
€ 3,7843 - € 3,7843

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10026601

Gamme de prix
€ 3,0162 - € 3,0162

Niveaux de stock
1710 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    3.2 mm
  • Largeur totale
    3.2 mm
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10163306

Gamme de prix
€ 721,254 - € 721,254

Niveaux de stock
271 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10026656

Gamme de prix
€ 5,5801 - € 5,5801

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    7.2 mm
  • Largeur totale
    7.2 mm
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163337

Gamme de prix
€ 844,936 - € 844,936

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    1.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 4.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10026540

Gamme de prix
€ 6,515 - € 6,515

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026571

Gamme de prix
€ 8,9637 - € 8,9637

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    6.1 mm
  • Largeur totale
    6.1 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10019702

Gamme de prix
€ 9,0082 - € 9,0082

Niveaux de stock
1140 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
Protection bord de tôle 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160633

Gamme de prix
€ 958,845 - € 958,845

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    3.3 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10026625

Gamme de prix
€ 4,1553 - € 4,1553

Niveaux de stock
1320 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10019696

Gamme de prix
€ 8,4443 - € 8,4443

Niveaux de stock
1020 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    6.1 mm
  • Largeur totale
    6.1 mm
Protection bord de tôle 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10026533

Gamme de prix
€ 4,8825 - € 4,8825

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    2.4 mm
  • Longueur totale
    2.4 mm
  • Largeur totale
    2.4 mm