Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les protecteurs de tuyaux en spirale sont destinés à protéger les tuyaux hydrauliques, pneumatiques et électriques contre l'écrasement, l'usure et l'abrasion. Ils sont dotés d'une forte mémoire de récupération pour augmenter la couverture du tuyau et d'une performance anti-écrasement supérieure. Idéaux pour emballer des faisceaux de tuyaux simples ou multiples.Augmentent considérablement la durée de vie des tuyaux.Réduisent les réparations coûteuses, les temps d’arrêt et les incidents liés à la sécurité des opérateurs.Résistance maximale à l’abrasion et à l’écrasement.Offrent une protection haut de gamme lorsqu’ils sont associés à un manchon de protection. Matière: PEHD, PP Couleur: Jaune, Noir Séries: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | Couleur | Matière | RL | Type | OD | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 52,882 - € 58,758 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 77,482 - € 86,085 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| € 390,727 - € 398,697 | 19 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 239,221 - € 251,816 | 292 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 60,445 - € 67,164 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 159,49 - € 167,882 | 79 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 56,649 - € 62,947 | 245 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 104,401 - € 115,998 | 149 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 514,133 - € 524,619 | 7 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 32,261 - € 37,94 | 258 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 57,212 - € 67,305 | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 43,675 - € 51,378 | 79 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 180,604 - € 200,649 | 7 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 474,647 - € 499,626 | 7 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 44,912 - € 52,84 | 259 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 203,587 - € 226,204 | 21 En stock |
2.181 in
55.4 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| € 83,442 - € 98,16 | 263 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 491,614 - € 517,478 | Demander le délai de livraison ici |
4.488 in
114.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 427,753 - € 450,272 | Demander le délai de livraison ici |
3.189 in
81.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 44,912 - € 52,84 | 15 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer