Les protections de brides adhésives sont faciles à appliquer grâce à leur conception "peel-and-stick". Elles adhèrent solidement et ne laissent aucun résidu. Répondent aux exigences des normes ANSI B1 et ASME B16.47. Elles ont une valeur nominale de 150 lb.
Matière: PE Couleur: Noir Séries: SR1373
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 25,6743 - € 28,5385 | Demander le délai de livraison ici |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| € 1,6028 - € 3,3658 | 125 En stock |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
| € 1,021 - € 2,1442 | 45 En stock |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| € 61,084 - € 61,084 | Demander le délai de livraison ici |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| € 4,4993 - € 6,9989 | Demander le délai de livraison ici |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| € 23,3443 - € 25,9266 | Demander le délai de livraison ici |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| € 9,78 - € 20,538 | 110 En stock |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| € 2,4784 - € 5,2046 | 100 En stock |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| € 0,9082 - € 1,9074 | Demander le délai de livraison ici |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| € 5,2388 - € 11,0014 | 50 En stock |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| € 1,1308 - € 2,3748 | Demander le délai de livraison ici |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 1,6474 - € 4,332 | 25 En stock |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| € 22,4242 - € 24,9174 | Demander le délai de livraison ici |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| € 0,8488 - € 1,7826 | 110 En stock |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 5,3009 - € 8,2459 | Demander le délai de livraison ici |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| € 36,1963 - € 38,1107 | Demander le délai de livraison ici |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| € 19,6342 - € 21,786 | Demander le délai de livraison ici |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| € 0,895 - € 1,8792 | 40 En stock |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| € 7,272 - € 15,271 | 25 En stock |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| € 1,5138 - € 3,1788 | Demander le délai de livraison ici |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer