Menu Rechercher

Profilé PVC protecteur de bord

En stock

Protecteur de bord en PVC avec insert effet ressort en acier. Livré en rouleaux de 20 m. Permet la protection de bords en acier. Les profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par simple pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. ‌Adaptés à des température de -25 C à 90 C

Séries: SR5400

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur maximale de serrage Couleur Largeur minimale de serrage Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
€ 186,591 - € 219,52 16 En stock
2.0 mm
Gris
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
€ 82,071 - € 89,00 74 En stock
2.0 mm
Blanc
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
€ 75,5357 - € 83,9285 248 En stock
3.0 mm
Noir
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
€ 68,703 - € 85,897 46 En stock
1.5 mm
Blanc
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
€ 119,447 - € 149,301 1005 En stock
3.0 mm
Blanc
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
€ 62,336 - € 69,266 716 En stock
2.0 mm
Noir
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
€ 128,643 - € 160,793 68 En stock
4.0 mm
Gris
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
€ 150,976 - € 164,705 217 En stock
3.0 mm
Gris
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
€ 311,119 - € 327,475 112 En stock
3.0 mm
Blanc
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
€ 159,234 - € 187,341 117 En stock
8.0 mm
Blanc
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
10237489 € 116,025 - € 128,932 154 En stock
4.0 mm
Noir
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
€ 171,75 - € 180,801 35 En stock
2.0 mm
Noir
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
€ 249,432 - € 262,555 83 En stock
3.0 mm
Noir
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
€ 128,643 - € 160,793 45 En stock
4.0 mm
Blanc
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
€ 127,156 - € 158,93 56 En stock
3.0 mm
Blanc
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
€ 114,683 - € 127,43 179 En stock
3.0 mm
Noir
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
€ 119,447 - € 149,301 1276 En stock
3.0 mm
Gris
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
10237519 € 61,961 - € 68,862 94 En stock
1.5 mm
Noir
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
€ 311,119 - € 327,475 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Gris
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
€ 159,234 - € 187,341 55 En stock
8.0 mm
Gris
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
  • sur 2
Protège-coins 10.0 mm 3.5 mm PVC Gris

10237588

Gamme de prix
€ 219,52 - € 186,591

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    14.4 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 6.9 mm PVC Blanc

10237427

Gamme de prix
€ 89,00 - € 82,071

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    9.4 mm
  • Largeur totale
    6.9 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins (L) 9.0 mm (lg) 3.0 mm

10412565

Gamme de prix
€ 83,9285 - € 75,5357

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 8.0 mm 2.0 mm PVC Blanc

10237533

Gamme de prix
€ 85,897 - € 68,703

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 14.0 mm 5.5 mm PVC Blanc

10237472

Gamme de prix
€ 149,301 - € 119,447

Niveaux de stock
1005 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 6.9 mm PVC Noir

10237403

Gamme de prix
€ 69,266 - € 62,336

Niveaux de stock
716 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    9.4 mm
  • Largeur totale
    6.9 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.5 mm 4.0 mm PVC Gris

10237496

Gamme de prix
€ 160,793 - € 128,643

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 9.0 mm PVC Gris

10237434

Gamme de prix
€ 164,705 - € 150,976

Niveaux de stock
217 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 21.5 mm 3.8 mm PVC Blanc

10237625

Gamme de prix
€ 327,475 - € 311,119

Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.3 mm 6.5 mm PVC Blanc

10237564

Gamme de prix
€ 187,341 - € 159,234

Niveaux de stock
117 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    6.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    16.3 mm
  • Largeur totale
    11.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.5 mm 4.0 mm PVC Noir

10237489

Gamme de prix
€ 128,932 - € 116,025

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 10.0 mm 3.5 mm PVC Noir

10237571

Gamme de prix
€ 180,801 - € 171,75

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    14.4 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 21.5 mm 3.8 mm PVC Noir

10237601

Gamme de prix
€ 262,555 - € 249,432

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.5 mm 4.0 mm PVC Blanc

10237502

Gamme de prix
€ 160,793 - € 128,643

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 12.5 mm 3.4 mm PVC Blanc

10237441

Gamme de prix
€ 158,93 - € 127,156

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 14.0 mm 5.5 mm PVC Noir

10237458

Gamme de prix
€ 127,43 - € 114,683

Niveaux de stock
179 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 14.0 mm 5.5 mm PVC Gris

10237465

Gamme de prix
€ 149,301 - € 119,447

Niveaux de stock
1276 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 8.0 mm 2.0 mm PVC Noir

10237519

Gamme de prix
€ 68,862 - € 61,961

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 21.5 mm 3.8 mm PVC Gris

10237618

Gamme de prix
€ 327,475 - € 311,119

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 16.3 mm 6.5 mm PVC Gris

10237557

Gamme de prix
€ 187,341 - € 159,234

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Largeur minimale de serrage
    6.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    16.3 mm
  • Largeur totale
    11.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m