Menu Rechercher

Prise de paume

En cours de production

Ces poignées de main donnent aux opérateurs une préhension facile et sûre. Elles sont construites de manière ergonomique pour tenir confortablement dans la paume de la main, éliminant tension et fatigue.

Elles offrent une surface antidérapante, réduisant la souillure des mains et le risque de douleur ou de blessure. Elles améliorent aussi la maîtrise et la sécurité lors de travaux avec des équipements et des systèmes dans le secteur industrialisé.

Elles sont faciles à installer et à retirer à la main. Elles peuvent être également connectées à diverses applications, dont les appareils portables, les outils électriques et les contrôleurs de machines.

  • Elles sont construites pour tenir confortablement dans la paume de la main.
  • Elles disposent d'une surface antidérapante, réduisant la souillure des mains et le risque de douleur ou de blessure.
  • Utilisées dans les appareils portables, les outils électriques et les contrôleurs de machines.
Matière: Aluminium Séries: SR70040

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 Type de poignée Finition d2 d1 Ajouter au panier
€ 7,6021 - € 9,4997 Demander le délai de livraison ici
Traversant fileté
Non poli
18.0
50.0
€ 9,4997 - € 11,8693 Demander le délai de livraison ici
Traversant fileté
Non poli
20.0
63.0
€ 17,2694 - € 21,5901 Demander le délai de livraison ici
Traversant fileté
Poli
25.0
80.0
€ 5,9871 - € 7,4869 Demander le délai de livraison ici
Traversant fileté
Non poli
14.0
40.0
€ 13,2746 - € 16,5991 Demander le délai de livraison ici
Traversant fileté
Non poli
25.0
80.0
€ 5,9871 - € 7,4869 Demander le délai de livraison ici
Borgne lisse
Non poli
14.0
40.0
€ 13,2746 - € 16,5991 Demander le délai de livraison ici
Borgne fileté
Non poli
25.0
80.0
€ 9,1646 - € 11,4499 Demander le délai de livraison ici
Borgne lisse
Poli
14.0
40.0
€ 10,7159 - € 13,401 Demander le délai de livraison ici
Borgne lisse
Poli
18.0
50.0
€ 17,3218 - € 21,6528 Demander le délai de livraison ici
Borgne fileté
Poli
25.0
80.0
€ 8,9971 - € 11,2515 Demander le délai de livraison ici
Traversant fileté
Poli
14.0
40.0
€ 9,7722 - € 12,2157 Demander le délai de livraison ici
Borgne lisse
Non poli
20.0
63.0
€ 13,2746 - € 16,5991 Demander le délai de livraison ici
Borgne lisse
Non poli
25.0
80.0
€ 5,9871 - € 7,4869 Demander le délai de livraison ici
Borgne fileté
Non poli
14.0
40.0
€ 17,1645 - € 21,4533 Demander le délai de livraison ici
Borgne lisse
Poli
25.0
80.0
€ 10,7796 - € 13,474 Demander le délai de livraison ici
Traversant fileté
Poli
18.0
50.0
€ 13,0546 - € 16,3154 Demander le délai de livraison ici
Traversant fileté
Poli
20.0
63.0
€ 7,6021 - € 9,4997 Demander le délai de livraison ici
Borgne fileté
Non poli
18.0
50.0
€ 9,217 - € 11,5239 Demander le délai de livraison ici
Borgne fileté
Poli
14.0
40.0
€ 13,0546 - € 16,3154 Demander le délai de livraison ici
Borgne fileté
Poli
20.0
63.0
  • sur 2
Prise de paume 50.0 18.0 32.0 Aluminium

20202330

Gamme de prix
€ 9,4997 - € 7,6021

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Traversant fileté
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • Poids g
    44.0
  • Finition
    Non poli
Prise de paume 63.0 20.0 40.0 Aluminium

20202347

Gamme de prix
€ 11,8693 - € 9,4997

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Traversant fileté
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Poids g
    70.0
  • Finition
    Non poli
Prise de paume 80.0 25.0 50.0 Aluminium

20202392

Gamme de prix
€ 21,5901 - € 17,2694

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Traversant fileté
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Poids g
    129.0
  • Finition
    Poli
Prise de paume 40.0 14.0 25.0 Aluminium

20202323

Gamme de prix
€ 7,4869 - € 5,9871

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Traversant fileté
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • Poids g
    23.0
  • Finition
    Non poli
Prise de paume 80.0 25.0 50.0 Aluminium

20202354

Gamme de prix
€ 16,5991 - € 13,2746

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Traversant fileté
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Poids g
    129.0
  • Finition
    Non poli
Prise de paume 40.0 14.0 25.0 Aluminium

20202408

Gamme de prix
€ 7,4869 - € 5,9871

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Borgne lisse
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • d4 tol. H7
    8.0
  • Poids g
    25.0
Prise de paume 80.0 25.0 50.0 Aluminium

20202477

Gamme de prix
€ 16,5991 - € 13,2746

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Borgne fileté
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Poids g
    143.0
  • Finition
    Non poli
Prise de paume 40.0 14.0 25.0 Aluminium

20202484

Gamme de prix
€ 11,4499 - € 9,1646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Borgne lisse
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • d4 tol. H7
    8.0
  • Poids g
    25.0
Prise de paume 50.0 18.0 32.0 Aluminium

20202491

Gamme de prix
€ 13,401 - € 10,7159

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Borgne lisse
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • d4 tol. H7
    10.0
  • Poids g
    45.0
Prise de paume 80.0 25.0 50.0 Aluminium

20202552

Gamme de prix
€ 21,6528 - € 17,3218

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Borgne fileté
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Poids g
    143.0
  • Finition
    Poli
Prise de paume 40.0 14.0 25.0 Aluminium

20202361

Gamme de prix
€ 11,2515 - € 8,9971

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Traversant fileté
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • Poids g
    23.0
  • Finition
    Poli
Prise de paume 63.0 20.0 40.0 Aluminium

20202422

Gamme de prix
€ 12,2157 - € 9,7722

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Borgne lisse
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • d4 tol. H7
    12.0
  • Poids g
    84.0
Prise de paume 80.0 25.0 50.0 Aluminium

20202439

Gamme de prix
€ 16,5991 - € 13,2746

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Borgne lisse
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • d4 tol. H7
    16.0
  • Poids g
    141.0
Prise de paume 40.0 14.0 25.0 Aluminium

20202446

Gamme de prix
€ 7,4869 - € 5,9871

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Borgne fileté
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • Poids g
    22.0
  • Finition
    Non poli
Prise de paume 80.0 25.0 50.0 Aluminium

20202514

Gamme de prix
€ 21,4533 - € 17,1645

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Borgne lisse
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • d4 tol. H7
    16.0
  • Poids g
    141.0
Prise de paume 50.0 18.0 32.0 Aluminium

20202378

Gamme de prix
€ 13,474 - € 10,7796

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Traversant fileté
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • Poids g
    44.0
  • Finition
    Poli
Prise de paume 63.0 20.0 40.0 Aluminium

20202385

Gamme de prix
€ 16,3154 - € 13,0546

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Traversant fileté
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Poids g
    70.0
  • Finition
    Poli
Prise de paume 50.0 18.0 32.0 Aluminium

20202453

Gamme de prix
€ 9,4997 - € 7,6021

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Borgne fileté
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • Poids g
    46.0
  • Finition
    Non poli
Prise de paume 40.0 14.0 25.0 Aluminium

20202521

Gamme de prix
€ 11,5239 - € 9,217

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Borgne fileté
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • Poids g
    22.0
  • Finition
    Poli
Prise de paume 63.0 20.0 40.0 Aluminium

20202545

Gamme de prix
€ 16,3154 - € 13,0546

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Borgne fileté
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Poids g
    86.0
  • Finition
    Poli