Menu Rechercher

Presse-étoupes - Nylon

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

Séries: SR1704

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
237 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Diamètre minimal de câbles compatibles Longueur du filetage de montage Matière Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
€ 0,2791 - € 0,3264 Demander le délai de livraison ici
M12
Noir
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
€ 3,4021 - € 3,9818 930 En stock
M50
Gris
25.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
31.0 mm
€ 0,2807 - € 0,3264 2043 En stock
M12
Noir
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
10264256 € 0,36 - € 0,36 Demander le délai de livraison ici
M16
Gris
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
€ 1,1121 - € 1,1121 11200 En stock
M25
Gris
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
€ 3,3868 - € 3,3868 500 En stock
M40
Gris
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
€ 0,5705 - € 0,6651 2109 En stock
M20
Noir
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
€ 1,6781 - € 1,9527 20050 En stock
M32
Noir
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
€ 4,7599 - € 5,6295 173 En stock
M63
Noir
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
€ 0,865 - € 1,0084 7050 En stock
M25
Gris
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
€ 2,8986 - € 3,3868 Demander le délai de livraison ici
M40
Gris
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
€ 3,3868 - € 3,3868 1470 En stock
M40
Noir
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
€ 4,2717 - € 5,0497 450 En stock
M63
Noir
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
€ 4,3175 - € 5,0497 320 En stock
M63
Gris
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
€ 0,3081 - € 0,36 Demander le délai de livraison ici
M16
Gris
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
€ 4,2869 - € 5,0497 760 En stock
M63
Noir
29.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
35.0 mm
€ 1,6628 - € 1,9527 2551 En stock
M32
Noir
18.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
€ 0,569 - € 0,6651 8450 En stock
M20
Noir
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
€ 3,0665 - € 3,5851 350 En stock
M40
Noir
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
€ 0,2791 - € 0,3264 4950 En stock
M12
Gris
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
  • sur 12
Presse-étoupe M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Noir

10264393

Gamme de prix
€ 0,3264 - € 0,2791

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M50 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Gris

10264362

Gamme de prix
€ 3,9818 - € 3,4021

Niveaux de stock
930 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    25.0 - 31.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Noir

10264409

Gamme de prix
€ 0,3264 - € 0,2807

Niveaux de stock
2043 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 5.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M16 4.0. mm 8.0 mm Nylon 6 Gris

10264256

Gamme de prix
€ 0,36 - € 0,36

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 - 8.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Gris

10264294

Gamme de prix
€ 1,1121 - € 1,1121

Niveaux de stock
11200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Gris

10264331

Gamme de prix
€ 3,3868 - € 3,3868

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    22.0 - 32.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Noir

10264447

Gamme de prix
€ 0,6651 - € 0,5705

Niveaux de stock
2109 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 9.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Noir

10264485

Gamme de prix
€ 1,9527 - € 1,6781

Niveaux de stock
20050 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Noir

10264522

Gamme de prix
€ 5,6295 - € 4,7599

Niveaux de stock
173 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    37.0 - 44.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    18.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Gris

10264300

Gamme de prix
€ 1,0084 - € 0,865

Niveaux de stock
7050 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.0 - 16.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Gris

10264348

Gamme de prix
€ 3,3868 - € 2,8986

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.0 - 26.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Noir

10264171

Gamme de prix
€ 3,3868 - € 3,3868

Niveaux de stock
1470 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    22.0 - 32.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Noir

10264218

Gamme de prix
€ 5,0497 - € 4,2717

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    37.0 - 44.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Gris

10264379

Gamme de prix
€ 5,0497 - € 4,3175

Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    37.0 - 44.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Gris

10264263

Gamme de prix
€ 0,36 - € 0,3081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 6.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M63 29.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Noir

10264225

Gamme de prix
€ 5,0497 - € 4,2869

Niveaux de stock
760 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    29.0 - 35.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M32 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Noir

10264478

Gamme de prix
€ 1,9527 - € 1,6628

Niveaux de stock
2551 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    18.0 - 25.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Noir

10264430

Gamme de prix
€ 0,6651 - € 0,569

Niveaux de stock
8450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Noir

10264492

Gamme de prix
€ 3,5851 - € 3,0665

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    22.0 - 32.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    18.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Gris

10264539

Gamme de prix
€ 0,3264 - € 0,2791

Niveaux de stock
4950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790