Menu Rechercher

Presse-étoupes - Nylon

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

Séries: SR1704

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
237 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Diamètre minimal de câbles compatibles Longueur du filetage de montage Matière Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
€ 0,4667 - € 0,4667 Demander le délai de livraison ici
M16
Gris
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
€ 0,8718 - € 0,8718 Demander le délai de livraison ici
M12
Gris
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
€ 0,9704 - € 0,9704 4064 En stock
PG13.5
Gris
6.0 mm
9.0 mm
PA
12.0 mm
€ 3,8048 - € 3,8048 34 En stock
PG29
Gris
12.0 mm
11.0 mm
PA
20.0 mm
10152331 € 0,7625 - € 0,7625 100 En stock
PG7
Gris
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
€ 1,0012 - € 1,0012 11530 En stock
M25
Gris
8.0 mm
8.0 mm
PA
17.0 mm
€ 1,9409 - € 1,9409 4387 En stock
M32
Gris
12.0 mm
10.0 mm
PA
21.0 mm
€ 1,0413 - € 1,0413 300 En stock
PG7
Gris
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
€ 0,2364 - € 0,2761 38287 En stock
PG 7
Noir
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
€ 3,3868 - € 3,9818 488 En stock
PG 42
Noir
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
€ 0,36 - € 0,36 Demander le délai de livraison ici
PG 9
Gris
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
€ 0,8919 - € 0,8919 Demander le délai de livraison ici
PG11
Gris
5.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
€ 1,7252 - € 1,7252 148 En stock
PG21
Gris
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
€ 0,8472 - € 0,8472 23 En stock
PG16
Gris
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
€ 11,6456 - € 11,6456 10 En stock
PG36
Gris
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
€ 1,1445 - € 1,1445 Demander le délai de livraison ici
PG9
Gris
2.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
€ 3,9207 - € 4,6073 129 En stock
PG 48
Noir
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
€ 0,5812 - € 0,6773 Demander le délai de livraison ici
PG 16
Noir
7.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
€ 1,6781 - € 1,6781 14065 En stock
PG 29
Noir
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
€ 0,8635 - € 1,0084 150 En stock
PG 21
Noir
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
  • sur 12
Presse-étoupe M16 3.0 mm 10.0 mm PA Gris

10152058

Gamme de prix
€ 0,4667 - € 0,4667

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
Presse-étoupe M12 2.0 mm 5.0 mm PA Gris

10152034

Gamme de prix
€ 0,8718 - € 0,8718

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 5.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
Presse-étoupe PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Gris

10152195

Gamme de prix
€ 0,9704 - € 0,9704

Niveaux de stock
4064 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Longueur totale
    39.0 mm
Presse-étoupe PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Gris

10152256

Gamme de prix
€ 3,8048 - € 3,8048

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.0 - 20.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Longueur totale
    53.0 mm
Presse-étoupe PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Gris

10152331

Gamme de prix
€ 0,7625 - € 0,7625

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 mm
Presse-étoupe M25 8.0 mm 17.0 mm PA Gris

10152096

Gamme de prix
€ 1,0012 - € 1,0012

Niveaux de stock
11530 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    8.0 - 17.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
Presse-étoupe M32 12.0 mm 21.0 mm PA Gris

10152119

Gamme de prix
€ 1,9409 - € 1,9409

Niveaux de stock
4387 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.0 - 21.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
Presse-étoupe PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Gris

10152317

Gamme de prix
€ 1,0413 - € 1,0413

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 5.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 mm
Presse-étoupe PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Noir

10263334

Gamme de prix
€ 0,2761 - € 0,2364

Niveaux de stock
38287 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Noir

10263495

Gamme de prix
€ 3,9818 - € 3,3868

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    32.0 - 38.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Gris

10263525

Gamme de prix
€ 0,36 - € 0,36

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 - 8.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Gris

10152171

Gamme de prix
€ 0,8919 - € 0,8919

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
Presse-étoupe PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Gris

10152232

Gamme de prix
€ 1,7252 - € 1,7252

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
Presse-étoupe PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Gris

10152201

Gamme de prix
€ 0,8472 - € 0,8472

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    10.0 - 14.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Longueur totale
    42.5 mm
Presse-étoupe PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Gris

10152270

Gamme de prix
€ 11,6456 - € 11,6456

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.0 - 26.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    13.0 mm
  • Longueur totale
    61.0 mm
Presse-étoupe PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Gris

10152355

Gamme de prix
€ 1,1445 - € 1,1445

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 6.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
Presse-étoupe PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Noir

10380857

Gamme de prix
€ 4,6073 - € 3,9207

Niveaux de stock
129 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    37.0 - 44.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 16 7.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Noir

10263426

Gamme de prix
€ 0,6773 - € 0,5812

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Noir

10263464

Gamme de prix
€ 1,6781 - € 1,6781

Niveaux de stock
14065 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Noir

10263433

Gamme de prix
€ 1,0084 - € 0,8635

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790